TIDEP-01034

TIDEP-01034

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der Anforderungen für die Erkennung des toten Winkels (BSD) der Einstiegsklasse mit dem AWRL1432BOOST-BSD-Evaluierungsmodul. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und Geschwindigkeit von Objekten bis zu 120 m zu schätzen und zu verfolgen.

Merkmale
  • Ermöglicht es Automobilherstellern, die Anforderungen an die Totwinkelerkennung (BSD) der Einstiegsklasse mit einem einzigen Chip zu erfüllen
  • Erkennt und verfolgt Objekte (wie Autos und Lastwagen) auf bis zu 120 m Entfernung mit einer Geschwindigkeit von ±144 km/h
  • Antennen-Azimut-Sichtfeld ±60 Grad mit Azimut-Winkelauflösung von ca. 20 Grad
  • Demonstriert AWRL1432 Verarbeitungsmöglichkeiten, einschließlich Datenkompression, Erweiterung der maximalen Geschwindigkeit und 2D-Verfolgung
  • Verbesserung des Entwicklungszyklus für den Kunden (z. B. Hardware-Neudesign und Softwareaufwand)
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUF76.PDF (1171 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDMD03.PDF (989 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDMD02.PDF (203 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDMD05.ZIP (14217 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCGP6.ZIP (2550 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDMD04.PDF (8813 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDMD01.PDF (2018 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

mmWave-Radarsensoren für die Automobilindustrie

AWRL1432 — Energieeffizienter mmWave-Radarsensor mit einem Chip, 76 bis 81 GHz, für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
System-Basis-Chips (SBC)

TCAN4550-Q1 — System-Basis-Chip (SBC) für die Automobilindustrie mit integriertem CAN-FD-Controller und Transceive

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432-Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign bietet eine Grundlage für Eckradaranwendungen zur Erfüllung der Anforderungen für die Erkennung des toten Winkels (BSD) der Einstiegsklasse mit dem AWRL1432BOOST-BSD-Evaluierungsmodul. Das Design ermöglicht es Benutzern, die Position (in der Azimutebene) und Geschwindigkeit (...)
EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01034 — Referenzdesign für Totwinkelerkennung der Einstiegsklasse mit mmWave-Radar
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

AWRL1432BOOST-BSD — AWRL1432-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP-01034 — Referenzdesign für Totwinkelerkennung der Einstiegsklasse mit mmWave-Radar
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
* Designleitfaden Entry-level blind spot detection reference design using mmWave radar PDF | HTML 03.06.2024

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos