TIDEP0014

Referenzdesign für zwei Kameras basierend auf TMDXEVM437X

TIDEP0014

Designdateien

Überblick

Developers looking for camera support on the Sitara AM437x processors can use this reference design to jump start their development. The AM437x camera interface is a parallel port that can be configured as a single or dual camera interface. The dual camera configuration enables the use of two simultaneous camera inputs.

Merkmale
  • Two simultaneous 2-Megapixel SOC Cameras
  • Cameras connected to the integrated Camera Interface (VPFE) of the Sitara AM437x processor
  • Dual Port 8-bit interface with BT656 or external synch signals
  • YUV422/RGB422, BT656, and RAW interface formats
  • Complete sub-system reference with schematics, BOM, design files, and HW User's Guide implemented on a fully assembled board developed for testing and validation.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR804.ZIP (23 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR803.ZIP (472 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDR802.PDF (39 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR801.PDF (54 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Spannungsumsetzer

SN74AVC1T451-Bit-Dual-Supply-Bus-Transceiver mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und Tri-State-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102VBidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4377Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4379Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, EtherCAT, 3D-Grafik

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXS0102V-Q1Bidirektionaler Spannungspegel-Schieberegler, 2 Bit, für Open-Drain- und Push-Pull-Anwendungen in de

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4376Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS793Low-Dropout-Spannungsregler, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC8T245Bustransc., 8 Bit, Doppelvers., konfig. Spannungsums. und Tri-State

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

SN74AVC4T245Bus-Transceiver, 4 Bit, Doppelversorgung, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM4378Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A9, PRU-ICSS, 3D-Grafikkarten

Datenblatt: PDF | HTML

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
PROCESSOR-SDK-AM437X Prozessor-SDK für AM437x Sitara Processors für Linux und TI-RTOS-Support

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos