TIDEP0019

TIDEP0019

Designdateien

Überblick

Eine kostengünstige, vereinfachte Implementierung eines IEC 61850 Schaltanlagen-Controllers wird demonstriert, indem der Triangle MicroWorks IEC 61850 Stack effizient auf der TI AM335X Plattform mit einer Definition der Linux-Zielebene ausgeführt wird. Auf der AM335X-Plattform und der 61850-Stack-Demonstration können viele verschiedene Anwendungen zur Schaltanlagenautomation aufgebaut werden.

Merkmale
  • Ein Schaltanlagen-Controller mit 1 Leistungsschalter, 2 Trennschaltern und einem 61850 Server ist auf einer Beaglebone Card mit 61850 Demo Cape implementiert.
  • Strom und Spannung können mit den Potentiometern des 61850 Demo Cape eingestellt werden. Der Schutzschalter löst aus, wenn die Grenzwerte für Überspannung oder Überstrom überschritten werden.
  • Der Schaltanlagen-Controller verfügt über eine Verriegelungsfunktion, die es den Trennschaltern nicht ermöglicht, den Strom zu schalten, während der Trennschalter geschlossen ist.
  • Die 61850 Client-Anwendung wird auf dem TI Starter Kit ausgeführt und implementiert eine Mensch-Maschine-Schnittstelle (HMI), die IEC 61850-Betriebsanforderungen an den Schaltanlagen-Controllers sendet.
  • Eine separate 61850 Client-GUI ist verfügbar, um den Status zu melden und Bedienbefehle an den Schaltanlagen-Controller zu senden.
  • Dieses Subsystem dient zu Demonstrationszwecken und enthält GUI, Anwendung und Designleitfaden.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU494.PDF (193 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA18.PDF (96 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC559.ZIP (28 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA19.ZIP (420 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA17.PDF (183 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3351Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3352Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 1Gb Ethernet, Display, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3354Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D Grafikkarten, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3356Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3357Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3358Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, 3D-Grafiken, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM3359Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A8, EtherCAT, 3D, PRU-ICSS, CAN

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden IEC 61850 Demo of Substation Bay Controller on Beaglebone Cape Design Guide 28.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos