TIDEP0040

TIDEP0040

Designdateien

Überblick

Software Defined Radio (SDR) ist eine beliebte Anwendung auf dem Markt für drahtlose Infrastruktur.  Dieses Hardware-Referenzdesign nutzt die Echtzeit-Signalverarbeitung des TI-DSP und dessen Universal Parallel Port (UPP) in Verbindung mit ADC und DAC von TI und bietet Entwicklern von SDR-Algorithmen eine Plattform für die schnelle Entwicklung und Demonstration von Algorithmen und Lösungen.

Merkmale
  • Bietet eine SDR-Plattform (Software Defined Radio), die auf dem MityDSP-L138F-SOM (System on Module) von Critical Link, LLC basiert und ein Hardware- und Software-Framework bereitstellt, das die Entwicklung von SDR-Anwendungen beschleunigt.
  • Enthält sowohl einen Spartan-6-FPGA von Xilinx als auch einen Dual-Core-Prozessor OMAP-L138 von TI als Teil des produktionsfertigen MityDSP-L138F-SOM (System on Module) von Critical Link.
  • Bietet Design-Quelldateien für die grundlegende industrielle Eingangs- und Ausgangskarte, die ADC-Platine und die DAC-Platine
  • Bietet eine einfache Schnittstelle zu OMAP-L138-basiertem SOM.
  • Bietet ARM-basierter GUI-Software.
  • Bietet uPP-Beispielsoftware.
  • Unterstützt Standard-Peripheriebauteile wie ENET, USB, SATA und LCD
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUA84.PDF (152 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRFU9.PDF (618 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRFU8.PDF (212 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRFV0.ZIP (16814 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDRFU7.PDF (242 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Audio-DACs

DSD1791 — Stereo-Audio-DAC mit 113 dB Rauschabstand (Hardwaresteuerung)

Datenblatt: PDF
Audio-Operationsverstärker

OPA2134 — SoundPlus™ Audio-Operationsverstärker mit geringer Verzerrung, geringem Rauschen und Präzision

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS5430 — Abwärtswandler, 5,5 V bis 36 V Eingang, 3 A, 500 kHz

Datenblatt: PDF | HTML
HDMI-, DisplayPort- und MIPI-ICs

TFP410 — TMDS-DVI-Sender/Serializer, 165 MHz, mit integrierter Panelbus™-Schaltung

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050 — Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS2041B — 0,5 A Ladevorgang, ±25 % ILIMIT-Genauigkeit, 2,7–5,5 V, 70 mΩ USB-Leistungsschalter, Active-Low

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

OMAP-L138 — C674x Fließkomma-DSP + Arm9-Prozessor mit geringem Stromverbrauch – bis zu 456MHz

Datenblatt: PDF | HTML
RS-232-Transceiver

TRS232E — 5-V-Zweikanal-250kbps-RS-232-Leitungstreiber/‑Empfänger mit +/-9 V-Ausgang und +/-15-kV-IEC-ESD-Schu

Datenblatt: PDF | HTML
Reset- und Watchdog-ICs

TLV803 — 3-polige Spannungsüberwachung (Reset-IC) mit Aktiv-Low- und Open-Drain-Reset

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

ADS5562EVM — ADS5562 16 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

Software Defined Radio (SDR) ist eine beliebte Anwendung auf dem Markt für drahtlose Infrastruktur.  Dieses Hardware-Referenzdesign nutzt die Echtzeit-Signalverarbeitung des TI-DSP und dessen Universal Parallel Port (UPP) in Verbindung mit ADC und DAC von TI und bietet Entwicklern von (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0040 — Referenzdesign für OMAPL-138-basierte Hardware und Software für Software Defined Radio (SDR)
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

ADS5562EVM — ADS5562 16 Bit, 80 MSPS, Analog-zu-Digital-Wandler – Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDEP0040 — Referenzdesign für OMAPL-138-basierte Hardware und Software für Software Defined Radio (SDR)
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
* Designleitfaden Software Defined Radio (SDR) OMAPL-138-Based Reference Platform Design Guide 26.06.2015
Technischer Artikel Designing an EMC-compliant interface to motor position encoders – Part 6 PDF | HTML 20.11.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos