TIDEP0079

TIDEP0079

Designdateien

Überblick

Das Referenzdesign TIDEP0079 zeigt eine EtherCAT®-Masterschnittstelle, die auf dem Sitara™ AM572x-Prozessor unter Verwendung des EC-Master-Stacks von acontis ausgeführt wird. Diese EtherCAT-Master-Lösung kann für EtherCAT-basierte SPS- oder Bewegungssteuerungsanwendungen verwendet werden. Der EtherCAT-Master wird sowohl auf dem Ethernet-Switch als auch auf den PRU-ICSS-Ethernet-Ports des AM572x-Prozessors profiliert, um Entwicklern die Flexibilität zu geben, einen der beiden Switch-Ports oder vier PRU-ICSS-Ethernet-Ports des Bausteins zu verwenden. Die EtherCAT-Master-Implementierung kann Zykluszeiten von weniger als 100 µs sowohl für den Switch als auch für die PRU-ICSS-Ethernet-Ports erreichen. Die zeitgesteuerte Übermittlung (Time-Triggered Send, TTS) kann auf dem PRU-ICSS aktiviert werden, um Jitter zu reduzieren, kürzere Zykluszeiten zu erreichen und die Latenz in Fällen zu reduzieren, in denen keine verteilte Taktung verwendet wird.

Merkmale
  • Beispiele für die Implementierung des EtherCAT-Masters sowohl auf dem Ethernet-Switch (CPSW) als auch auf den PRU-ICSS-Ethernet-Ports für Designflexibilität
  • EtherCAT-Master auf PRU-ICSS mit zeitgesteuerter Übermittlung
  • Hochportabler EC-Master-Stack von acontis
  • Sowohl für den Ethernet-Switch als auch für die PRU-ICSS-Ethernet-Ports wird eine Zyklus-CPU-Auslastung von weniger als 30 µs erreicht
  • EtherCAT-Master-Stack der Klasse A oder Klasse B gemäß ETG.1500-Spezifikation
  • Dieses Referenzdesign wurde auf der Platine TMDXIDK5728 getestet und beinhaltet Dokumentation, Software, Demoanwendung und HW-Designdateien.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUBZ1B.PDF (2491 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRLH6.ZIP (606 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRLH5.ZIP (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRLH7A.PDF (6325 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCC42A.ZIP (1496 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRLH4.ZIP (1453 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Taktgeneratoren

CDCE913Programmierbarer VCXO-Taktsynthesizer mit 1 PLL sowie mit LVCMOS-Ausgängen für 2,5 oder 3,3 Volt

Datenblatt: PDF | HTML
Ethernet-PHYs

TLK105LIndustrielle Temperatur, physikalische 10/100-Mbps-Ethernet-Schicht mit einem Anschluss

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS659037Power-Management-IC (PMIC) für ARM Cortex A15-Prozessoren

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5716Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 und DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5718Sitara-Prozessor: Arm Cortex-A15 & DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5726Sitara-Prozessor: Dual-Arm Cortex-A15 und Dual-DSP

Datenblatt: PDF | HTML
Multimedia- & Industrienetzwerk-SoCs

AM5728Sitara-Prozessor: Dual Arm Cortex-A15 und Dual-DSP, Multimedia

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC1G07Einzelner 1,65-V- bis 5,5-V-Puffer mit Open-Drain-Ausgängen

Datenblatt: PDF | HTML
RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD78RS-485, 3,3 V halbduplex, mit ESD gemäß IEC, 50 Mbit/s

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden TIDEP0079 Design Guide (Rev. B) 26.10.2016
Technischer Artikel Rise of the industrial robots. Overcoming the challenges of safe robot-human-inter PDF | HTML 08.11.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos