TIDM-02021

TIDM-02021

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign integriert ein 11-kW-Onboard-Ladegerät (Onboard Charger, OBC) und einen 2,5-kW-DC/DC-Wandler (Low Voltage DC Converter, LDC) mit niedriger Spannung (Low Voltage, LV). Das Design verwendet eine dreiphasige, einstufige Dual-Aktivbrücken-AC/DC-Wandlertopologie mit Reihenresonanz. Die F29x-MCUs von TI und der verbesserte Pulsweitenmodulator (Enhanced Pulse-Width-Modulator, ePWM) vom Typ 5 unterstützen die komplexe Modulation des dreiphasigen AC/DC-Wandlers.

Merkmale
  • 11 kW maximale Leistung und 97,5 % Spitzenwirkungsgrad für OBC
  • VAC(ph): 175–264 V; nominal 220 V
  • VHVDC: 450–850 V (Hochspannungsbatterie (High Voltage, HV))
  • Dreiphasige einstufige Dual-Aktivbrücke mit Reihenresonanz (Single-Stage Series Resonant Dual Active Bridge, SS-SRDAB) ermöglicht Sanftschaltbetrieb mit ZVS und ZCS
  • Eine Resonanzfrequenz von 150 kHz (Betriebsbereich 80 –250 kHz) ermöglicht eine hohe Leistungsdichte
  • Unterstützt bidirektionalen Leistungsfluss für die Modi G2V, V2L und V2G
  • 2,5 kW maximale Leistung für LDC
  • VLVDC: Nominal 14 V
  • Einzel-MCU für OBC- und LDC-Steuerung im geschlossenen Regelkreis
  • Typ-5-ePWM vereinfacht die komplexe PWM-Modulation für dreiphasigen einstufigen Wandler
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video
Wichtiger Hinweis
Weitere Informationen anfordern

Designdateien sind verfügbar. Jetzt anfordern

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDUFF5.PDF (374 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

F29H859TU-Q1 — C2000™ 64-Bit-MCU für die Automobilindustrie mit C29x 200 MHz Tri-Core, Lockstep, Konformität mit fu

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul

Dieses Referenzdesign integriert ein 11-kW-Onboard-Ladegerät (Onboard Charger, OBC) und einen 2,5-kW-DC/DC-Wandler (Low Voltage DC Converter, LDC) mit niedriger Spannung (Low Voltage, LV). Das Design verwendet eine dreiphasige, einstufige Dual-Aktivbrücken-AC/DC-Wandlertopologie mit Reihenresonanz. (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02021 — Referenzdesign: 3-phasiges, bidirekt. 11-kW-Onboard-Ladegerät und Niederspannungs-DC/DC mit F29x-MCU
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

F29H85X-SOM-EVM — F29H85x controlSOM-Evaluierungsmodul

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-02021 — Referenzdesign: 3-phasiges, bidirekt. 11-kW-Onboard-Ladegerät und Niederspannungs-DC/DC mit F29x-MCU
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
* Designleitfaden 11kW Three-Phase Bidirectional Onboard Charger and Low-Voltage DC-DC Reference Design With F29x MCU PDF | HTML 20.03.2026

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos