TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2

TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2

Designdateien

Überblick

Dieses Design ist das Upgrade der Firmware des ursprünglichen TIDM-2PHASE-SUBMTR. Dieses Upgrade fügt Funktionalitäten und Flexibilität zu der ursprünglichen Firmware hinzu, einschließlich: I2C Kommunikationsfähigkeit, Fundmental-Spannungs- und Strommessung, Messung des THD von Spannung und Strom, Neuentwicklung der Architektur ermöglicht flexible Neuzuweisung von ADC-Kanälen.

Merkmale

• Misst AC-Frequenz, RMS-Spannung, RMS-Strom; Grundspannung, Grundstrom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Leistungsfaktor mit einer Genauigkeit von besser als 0,5 %.
• Flexible Neuzuweisung von ADC-Kanälen
• I2C (Slave-Modus)-Kommunikationsfähigkeit

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU867.PDF (6433 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC14.ZIP (105 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRC15.ZIP (752 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC796.ZIP (251 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC16.ZIP (200 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRC17.ZIP (173 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430I204016-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16KB Flash, 1KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCA97 — Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2 Zweiphasiges Firmware-Upgrade für eingebettete Messgeräte

TIDCA97 Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.04.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-2PHASE-SUBMTR-FW2 Zweiphasiges Firmware-Upgrade für eingebettete Messgeräte

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca97 or www.ti.com/lit/xx/tidca97/tidca97.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA97. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Two-Phase Embedded Metering Firmware Upgrade Design Guide 10.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos