TIDM-2PHILPFC

TIDM-2PHILPFC

Designdateien

Überblick

This design is a digitally controlled, two phase interleaved, 700W power factor correction converter with added power metering functionality. A C2000™ Piccolo™ microcontroller is the controller for the two 180° phase shifted boost power stages that comprise the power factor correction converter, and, additionally, it monitors the line and neutral voltage waveforms to implement power metering functions. This design is able to achieve 97% efficiency and 1.5% THD at full load with power factor greater than 0.98. By minimizing power loss in the power stage, reducing reliability impacts of harmonic distortion, and providing near unity power factor, this design is a great choice for off-line applications and AC/DC power supplies.

Merkmale
  • Full digital control of dual interleaved PFC power converter topology
  • Universal input of 95 VAC to 265 VAC
  • 400 VDC bus output operating up to 700 W
  • Power Factor of 0.99 at 200 KHz switching frequency and 1.5% THD at full load
  • Supports power monitoring of rectified input voltage, RMS input voltage, RMS input power, and input line frequency
  • Fully-functional evaluation board includes software, hardware design files, quick start graphical interface and step-by-step documentation.

NOTE: Software for this board can be found inside the controlSUITE™ software package. Download controlSUITE at https://www.ti.com/tool/controlsuite. Once installed, navigate to "High Voltage Interleaved PFC Kit" under the Development Tools -> Digital Power section.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU249.PDF (1115 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR446.PDF (98 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC311.ZIP (198 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR447.PDF (200 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC27524 — 20V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with 4V UVLO and -5V input capability

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Test Results Design Guide 25.04.2014
Weitere Dokumente Two-Phase Interleaved PFC Converter w/ Power Metering Quick Start Guide 25.04.2014
Product overview Quick, Low-Cost Access to Industry Leading PFC Performance 22.02.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos