TIDM-3LC-METER-CONV

TIDM-3LC-METER-CONV

Designdateien

Überblick

Eine der Herausforderungen bei batteriebetriebenen Wasserzählern ist die kontinuierliche Messung des Wasserdurchflusses bei möglichst geringem Energieverbrauch. Der in diesem Design verwendete EVM430-FR6989 verfügt über einen MSP430 FRAM-basierten Mikrocontroller mit einer aktiven Stromaufnahme von 100 uA/MHz, einer Standby-Stromaufnahme von 450 nA bei aktivierter Echtzeituhr und integrierten stromsparenden analogen und digitalen Peripheriebausteinen. Darüber hinaus bietet die MCU eine nahezu unbegrenzte Beschreibbarkeit, schnelle/energieeffiziente Schreibvorgänge und Datenflexibilität. Dieses Referenzdesign demonstriert eine Beispielanwendung des auf dem Mikrocontroller integrierten Extended Scan Interface (ESI), um einen extrem niedrigen Stromverbrauch im Vergleich zur gleichen Erkennungsmethode mit einer externen Schaltung zu erreichen. In Wasserzählerdesigns erfasst der ESI in Verbindung mit 3 LC-Drehwinkelsensoren kontinuierlich die Drehung des Propellers, während sich der Rest des Mikrocontrollers im Energiesparmodus befindet. Durch die Verwendung des in der MSP430-MCU integrierten ESI automatisiert dieses Design den Messvorgang und reduziert die CPU-Beteiligung, was wiederum zur Reduzierung des Gesamtstromverbrauchs beiträgt

Merkmale
  • Unterstützt 3 LC-Sensor zur Erkennung von Drehbewegungen einschließlich Drehrichtung
  • Extrem geringer Stromverbrauch im Vergleich zur externen Hardwarelösung
  • GUI zum Einrichten und Kalibrieren des ESI
  • Einfach zu installierende Tochtersensorplatine für MCU-Zielplatine
  • Motorsteuerungsplatine mit variabler Drehzahl zur Simulation des Durchflusses unter Verwendung einer Metallplatte
  • HF-Buchse verfügbar für Low-Power-RF-Erweiterung (Sub 1 GHz oder 2,4 GHz ZigBee)
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU486.PDF (3107 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA84.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA85.ZIP (840 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC578.ZIP (211 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA86.ZIP (319 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA87.ZIP (539 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F552825-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB2046BUSB-2.0-Hub, 4 Anschlüsse, 12 Mbit/s, Fullspeed

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC579 — Water Meter Reference Design for Three LC Sensors, Using ESI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3LC-METER-CONV Referenzdesign für Wasserzähler mit drei LC-Sensoren und Extended Scan Interface (ESI)

TIDC579 Water Meter Reference Design for Three LC Sensors, Using ESI Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3LC-METER-CONV Referenzdesign für Wasserzähler mit drei LC-Sensoren und Extended Scan Interface (ESI)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc579 or www.ti.com/lit/xx/tidc579/tidc579.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC579. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Mechanical to Electronic Conv-3LC Sensors for Gas or Water Meter Design Guide 25.08.2014
Anwendungshinweis LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 28.08.2014
Anwendungshinweis Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 28.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos