TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI

Designdateien

Überblick

Dieses Design implementiert eine hochintegrierte Ein-Chip-Lösung zur Strommessung mit Unterstützung für Rogowski-Spulen-Stromsensoren. Es werden Hardware- und Software-Designdateien zur Verfügung gestellt, die die Berechnung verschiedener Parameter für die mehrphasige Energiemessung ermöglichen, z. B. Effektivstrom und -spannung, Wirk- und Blindleistung und -energie, Leistungsfaktor und Frequenz. Durch die zusätzliche Hardware- und Softwareunterstützung für Rogowski-Spulen kann bei der Umrüstung von konventionellen Stromwandlern mit minimalen Hardwareänderungen eine Schnittstelle zu Rogowski-Spulen geschaffen werden. Die Bibliothek zur Strommessung der Rogowski-Spule implementiert eine effiziente Software-Integration des Rogowski-Ausgangs, sodass eine Ein-Chip-Lösung für die dreiphasige Strommessung entsteht. Das Softwarepaket enthält auch eine Dummy-Anwendung zur schnellen und einfachen Evaluierung der Hard- und Software.

Merkmale
  • 3-Phasen-Energiemesslösung (0,5 %)
  • Kostengünstige isolierte Strommessung mit Rogowski-Spulen
  • Softwareintegratorlösung – minimale Hardwareänderungen zur Migration von vorhandenen CT-basierten Lösungen
  • Strommessung immun gegen EMI
  • Keine Auswirkungen von DC-Komponenten des Stroms
  • Keine Phasenverschiebung bei der Strommessung
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU474.PDF (560 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAY9.PDF (206 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAZ0.ZIP (309 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC676.ZIP (324 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAZ1.ZIP (426 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAY8.PDF (107 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS54060 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 0,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430F67791A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC675 — Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — Referenzdesign für die Implementierung eines 3-Phasen-Wattstundenzähler auf Basis von Rogowski-Spule

TIDC675 — Implementation of a 3-Phase Rogowski Coil Based Watt Hour Meter Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 17.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-3PHMETER-ROGOWSKI — Referenzdesign für die Implementierung eines 3-Phasen-Wattstundenzähler auf Basis von Rogowski-Spule

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc675 or www.ti.com/lit/xx/tidc675a/tidc675a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC675. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Three Phase Rogowski Coil Based E-Meter Solution Design Guide 09.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos