TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
Referenzdesign für Drei-Phasen-Messtechnik mit verbessertem ESD-Schutz und Manipulationserkennung
TIDM-3PHMTR-TAMP-ESD
Überblick
Dieses Referenzdesign implementiert ein Dreiphasen-Energiemessgerät gemäß ANSI/IEC Klasse 0.2 mit verbessertem ESD-Schutz. Das Design umfasst auch eine Funktion zur Manipulationserkennung, um die Möglichkeiten für Energiediebstahl und Kommunikation über ZigBee™ -Konnektivität zu begrenzen. Das Energiemess-SoC (System-on-Chip) übernimmt alle messtechnischen Funktionen und sendet aktive Leistungsergebnisse an die Zusatzkarte CC2530EM. Das zugehörige Referenzdesign für ein Heim-Display (TIDM-LOWEND-IHD) ermöglicht die Fernanzeige von Ergebnissen.
Dieses Referenzdesign verwendet den Baustein MSP430F67791A und kann auch mit dem MSP430F67791, MSP430F6779 und MSP430F6779A verwendet werden.
Merkmale
- Dreiphasen-Messgerät mit Manipulationserkennung, das die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0,2 von ANSI und IEC übertrifft
- Das System hat die Luftentladungstests gemäß IEC 61000-4-2 Stufe 4 bestanden (Details siehe Designleitfaden)
- Die Firmware der Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung und -Energie, RMS-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz
- Unterstützung für ZigBee®-Kommunikation mit Heimdisplay oder Verbindungen zu Wi-Fi®, Wireless M-Bus und IEEE-802.15.4g Add-on-Kommunikationsmodulen
- Automatisierte oder manuelle Umschaltung zwischen Haupt- und Hilfsstromquellen für Messtechnikmaschine
Industrieanwendungen
Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.
Designdateien und Produkte
Designdateien
Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.
Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten
Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern
Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten
Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine
Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte
Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten
Produkte
Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.
CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM
MSP430F6779 — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM
MSP430F67791 — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM
MSP430F67791A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, 512 KB Flash-Speicher, 32 KB RAM
MSP430F6779A — Polyphasenmesser-SoC mit 7 Sigma-Delta-ADCs, LCD, Echtzeituhr, AES, 512KB Flash, 32 KB RAM
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| * | Designleitfaden | Three-Phase Metrology w/ Enhanced ESD Protection & Tamper Detection Design Guide | 18.03.2015 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.