TIDM-AIRQUALITYSENSOR

TIDM-AIRQUALITYSENSOR

Designdateien

Überblick

In diesem Referenzdesign wird ein einfacher Luftqualitätsmonitor mit der Feinstaubstufe 2,5 erstellt und implementiert. Dieses Design verwendet den MSP430FR4133-Mikrocontroller (MCU) und den Sharp™ DN7C3CA006-PM2,5-Sensor. Dieses zentrische Design mit extrem geringem Stromverbrauch, bestehend aus dem MSP430™ MCU in Verbindung mit dem integrierten Analogmodul DN7C3CA006, ermöglicht die Erfassung von Luftproben und die Berechnung des Luftqualitätsindex (AQI). Aus periodischen PM-2,5-Stichproben wird der AQI mit einem 8-stelligen 14-Segment-LCD berechnet und angezeigt.

Merkmale
  • Berechnet PM-2,5-Konzentrationen und AQI-Werte
  • Berechnet Temperatur und Luftfeuchtigkeit
  • Bietet ein 8-stelliges LCD-mit 14 Segmenten zur Anzeige von Berechnungsergebnissen
  • Verwendet einen MSP430FR4133-MCU mit extrem geringem Stromverbrauch mit integriertem LCD-Controller
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRKQ8.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRKR0.ZIP (129 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBW9.ZIP (160 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRKQ9.ZIP (57 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRKQ7.PDF (383 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS63031 — Abwärts-/Aufwärts-Schaltwandler mit Einzelinduktor und hohem Wirkungsgrad, 1 A-Schalter

Datenblatt: PDF | HTML
Feuchtigkeitssensoren

HDC1000 — Digitaler Luftfeuchtigkeitssensor mit 3 % Genauigkeit und integriertem Temperatursensor

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 50 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR4133 — 16-MHz-MCU mit 16 KB FRAM, 2 KB SRAM, 10-B-ADC, LCD, UART/SPI/I2C, IR-Logik, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBX0 — TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-AIRQUALITYSENSOR — MSP430FR4133 Mikrocontroller-Luftqualitätssensor – Referenzdesign

TIDCBX0 — TIDM-MSP430-AirQualitySensor Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 10.03.2016
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-AIRQUALITYSENSOR — MSP430FR4133 Mikrocontroller-Luftqualitätssensor – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbx0 or www.ti.com/lit/xx/tidcbx0/tidcbx0.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBX0. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Technischer Artikel Trends in building automation: connected sensors in safety and security PDF | HTML 20.07.2016
Benutzerhandbuch Air Quality Sensor Design Guide (Rev. A) 23.02.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos