TIDM-BLE-KEYBOARD

Referenzdesign für Tastatur mit Bluetooth niederenergetisch

TIDM-BLE-KEYBOARD

Designdateien

Überblick

This solution implements a keyboard for any operation system which supports HOGP (Hid Over GATT Profile). It is designed to have ultra low-power consumption for a substantial time working with Bluetooth Low Energy technology. CC2541 and an ultra-low-power MSP MCU are used in this design to handle BLE stack, key-matrix scan and power management work.

Merkmale
  • Low-power, 3mW average when typing at about 300 characters per minute
  • Designed with TI Bluetooth Low Energy protocol stack include HOGP implementation
  • Full-feature keyboard support up to 128 keys(16 x 8 matrix) without pcb modification
  • Turnkey solution for BLE keyboard applications
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU548.PDF (2329 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBG0.PDF (56 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC719.ZIP (49 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBF9.PDF (131 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62730Abwärtswandler mit Bypass-Modus für drahtlose Anwendungen mit extrem geringem Stromverbrauch

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2541Bluetooth® Low Energy und proprietäre drahtlose MCU

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G244416 MHz-MCU mit 8 KB Flash, 512 B SRAM, 10 Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC718 — Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLE-KEYBOARD Referenzdesign für Tastatur mit Bluetooth niederenergetisch

TIDC718 Bluetooth Low Energy Keyboard Reference Design Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-BLE-KEYBOARD Referenzdesign für Tastatur mit Bluetooth niederenergetisch

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc718 or www.ti.com/lit/xx/tidc718/tidc718.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC718. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Bluetooth Low-Energy Keyboard Reference Design Guide 19.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos