TIDM-CHRONOS-PAN

TIDM-CHRONOS-PAN

Designdateien

Überblick

This reference design features a highly integrated, wearable wireless development system provided in a sports watch form-factor. It may be used as a reference platform for watch systems, a personal display for personal area networks, or as a wireless sensor node for remote data collection. Based on the CC430F6137 <1 GHz RF SoC, the eZ430-Chronos is a complete CC430-based development system contained in a watch and features a 96 segment LCD display, an integrated pressure sensor and 3-axis accelerometer for motion sensitive control.

Merkmale
  • Complete sports watch based on the CC430F6137, an MSP430™ microcontroller with integrated sub-1-GHz wireless transceiver
  • Watch can be reprogrammed for custom wireless applications
  • Highly integrated watch includes on-board three-axis accelerometer, pressure sensor, temperature sensor, and battery voltage sensor
  • 96-segment LCD display driven directly by the CC430 microcontroller
  • Can be paired wirelessly with heart-rate monitors, pedometers, or other devices based on RF transceivers such as the CC430 or CC11xx devices
  • Includes an eZ430-RF USB emulator that connects the eZ430-Chronos to a PC for real-time in-system programming and debugging.
  • This reference design is tested and includes firmware, hardware design files & documentation.
  • Hardware based on this design is also orderable from the TI eStore (eZ430-CHRONOS)

Industrieanwendungen
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLAR075.PDF (74 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAR074.PDF (768 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS769 — Low-Dropout-Spannungsregler, 100 mA, 10 V, extrem niedriger Ruhestrom, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

CC430F6137 — 20-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 4 KB SRAM, Sub-1 GHz-Funkmodul, AES-128, 12-Bit-ADC, I2C/SPI

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch eZ430-Chronos Development Tool User's Guide (Rev. G) PDF | HTML 29.07.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos