TIDM-DYNAMICNFCTAG

TIDM-DYNAMICNFCTAG

Designdateien

Überblick

This dynamic Near Field Communication (NFC) tag design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement NFC into applications such as Bluetooth® and Wi-Fi® pairing, equipment configuration and diagnostics, or as a general purpose NFC data interface. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement NFC functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

Merkmale
  • NFC Tag Type 4B compliant design
  • ISO14443B compliant 13.56-MHz RF interface supports up to 848 kbps for fast data transfer
  • Code examples to write and read NDEF messages to internal SRAM
  • 3kB SRAM for a large variety NDEF message types
  • Interrupt register and output pin to indicate NDEF read or write completion for further processing
  • This design is tested and includes firmware, hardware design, and a user's guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR475.PDF (106 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC333.ZIP (83 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR476.PDF (37 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430FR5739 — 24-MHz-MCU mit 16KB FRAM, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

This example code demonstrates how to initialize the RF430CL330H device, write a simple NDEF message and handle interrupts at the end of a read or write operation. The examples use two different hardware combinations as shown below.

  • MSP-EXP430FR5739 + RF430CL330HTB(sloc290)
  • MSP-EXP430G2 + (...)
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-DYNAMICNFCTAG — Dynamic Near Field Communication (NFC)-Tag Typ 4B

EXAMPLE-SOFTWARE-FR5739-RF430CL33 — RF430CL330H Example Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 30.09.2013
Produkte
Weitere Drahtlosprodukte
RF430CL330H — Dynamischer NFC-Transponder mit Dual-Schnittstelle
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-DYNAMICNFCTAG — Dynamic Near Field Communication (NFC)-Tag Typ 4B

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/sloc290 or www.ti.com/lit/xx/sloc290/sloc290.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLOC290. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos