TIDM-EKG-HRM

TIDM-EKG-HRM

Designdateien

Überblick

This design details how to build a digital heart-rate monitor using a MSP430FG439 microcontroller (MCU). The heartbeat rate per minute is displayed on an LCD and generates a digital data stream via an RS232 serial port to allow EKG waveform display on a PC. The entire application runs using a CR2032 3-V lithium battery.

Merkmale
  • Integrated AFE with external INA for low-power two-chip EKG measurement
  • Low cost PCB-based sensors
  • Integrated segmented LCD display for easy pulse readout
  • GUI application support for display of measured results via PC
  • This application report uses the MOD-EKG Pulse oximeter and Heart-Rate Monitor using the MSP430FG439 development board by OLIMEX Ltd
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files, documentation & PC GUI.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLAR083.PDF (18 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SLAC617.ZIP (1578 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC609.ZIP (65 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAR082.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FG439 — 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

SLAC602 — Low Power EKG & Heart Rate Monitor using the MSP430FG439 Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
MCUs für die Sensorik
MSP430FG439 — 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-EKG-HRM — Referenzdesign für energieeffizienten EKG- und Pulsmonitor mit dem MSP430FG439

SLAC602 — Low Power EKG & Heart Rate Monitor using the MSP430FG439 Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2013
Produkte
MCUs für die Sensorik
MSP430FG439 — 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash-Speicher, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Dual-DAC, DMA, 3 OpAmp, 128-Segment-LCD
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-EKG-HRM — Referenzdesign für energieeffizienten EKG- und Pulsmonitor mit dem MSP430FG439

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac602 or www.ti.com/lit/xx/slac602/slac602.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC602. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Heart-Rate and EKG Monitor Using the MSP430FG439 (Rev. B) 09.03.2018

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos