TIDM-G2XXSWRGBLED

TIDM-G2XXSWRGBLED

Designdateien

Überblick

This reference design describes the implementation of a software controlled RGB LED on an MSP430, using a single timer module and Capture Compare Register.  This design also includes a serial communication interface for externally

Merkmale
  • Red, Green, Blue (RGB) LED control with P-FETs to source LED current directly from VCC
  • Independent control of color and brightness
  • 512 unique colors and 50 brightness levels
  • Software PWM generation uses a single Compare Capture Register on one timer module
  • Serial interface for externally controlling LED
Unterhaltungselektronik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU761.PDF (1261 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRD55.PDF (64 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC939.ZIP (147 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRD57.ZIP (341 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRD56.ZIP (248 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS773Low-Dropout-Spannungsregler, 250 mA, 10 V mit RESET mit Verzögerung

Datenblatt: PDF
Low-power MCUs

MSP430G255316-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF
USB-PHYs und Brücken

TUSB3410Brücke für serielle Schnittstelle (UART, I2C und IrDA) zu USB

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC938 — Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-G2XXSWRGBLED Software-Controller rote/grüne/blaue LED auf Ultra-Low-Power-Mikrocontroller

TIDC938 Software Controller RGB LED on Ultra Low Power Microcontroller Demo

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 02.03.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-G2XXSWRGBLED Software-Controller rote/grüne/blaue LED auf Ultra-Low-Power-Mikrocontroller

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc938 or www.ti.com/lit/xx/tidc938/tidc938.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC938. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden MSP430 Software RGB LED Control Design Guide 18.02.2015
Application brief UART Software Controlled RGB LED Color Mixing With MSP430™ MCUs 15.09.2017

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos