TIDM-INDUCTIVEPROX

TIDM-INDUCTIVEPROX

Designdateien

Überblick

Historically, inductive  sensing technique has required complex, analog-only circuitry, making it a costly technique for applications outside of industrial controls or portable metal detectors. To provide a low cost inductive sensing solution for designers, this reference design describes the implementation of the ultra-low power single chip solution for inductive proximity sensor by using TI Extended Scan Interface module on MSP430 microcontrollers. This reference design also uses three different LC sensors to demonstrate the compatibility of ESI module and calibration routine with different type and size of inductors

Merkmale
  • Ultra-Low Power
  • Single Chip solution
  • Non-contact detection
  • Insensitive to Environmental Contaminations
  • Compatible with different type and size of LC sensors
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDUAK9.PDF (8331 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRIJ9.PDF (200 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRIK1.ZIP (795 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCBB9.ZIP (52 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRIK0.PDF (332 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRIJ8.PDF (169 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989 — MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCBC0 — TIDM-INDUCTIVEPROX Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-INDUCTIVEPROX — MSP430 Mikrocontroller-Einzel-Chip für induktive Näherungsmessung – Referenzdesign

TIDCBC0 — TIDM-INDUCTIVEPROX Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 31.01.2016
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-INDUCTIVEPROX — MSP430 Mikrocontroller-Einzel-Chip für induktive Näherungsmessung – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcbc0 or www.ti.com/lit/xx/tidcbc0a/tidcbc0a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCBC0. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Inductive Proximity Sensing Design Guide 10.09.2015
Technischer Artikel Did you know inductive proximity sensing can be implemented with a single chip? PDF | HTML 25.04.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos