TIDM-KEYBOARD

Tastatur-Controller mit energiesparendem Mikrocontroller

TIDM-KEYBOARD

Designdateien

Überblick

This reference design describes the implementation of a low-cost, highly-flexible and modular keyboard controller using MSP430. Examples for MSP430F5529 and MSP430G2744, supporting I2C and USB are included.

Merkmale
  • Supports standard matrix keyboards: this design shows an implementation using a 15x8 matrix but different keyboard layouts can be used
  • Independent of the communication interface: examples for USB and I2C are included
  • Supports multimedia keys
  • Can be implemented in practically any MSP430 platform: examples for MSP430F5529 and MSP430G2744 are included
  • Low power consumption
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU521.PDF (2814 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRBN1.PDF (71 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRBN0.ZIP (609 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC743.ZIP (134 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRBN2.PDF (549 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS735Low-Dropout-Spannungsregler, 500 mA, mit geringem Ruhestrom und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F552925-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G274416-MHz-MCU mit 32 KB Flash, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC742 — Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-KEYBOARD Tastatur-Controller mit energiesparendem Mikrocontroller

TIDC742 Keyboard Controller Using Low Power Microcontroller Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 28.10.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-KEYBOARD Tastatur-Controller mit energiesparendem Mikrocontroller

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc742 or www.ti.com/lit/xx/tidc742/tidc742.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC742. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Keyboard Controller Using MSP430 Design Guide 29.10.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos