TIDM-LC-WATERMTR

TIDM-LC-WATERMTR

Designdateien

Überblick

Eine der Herausforderungen bei batteriebetriebenen Wasserzählern ist die kontinuierliche Messung des Wasserdurchflusses bei möglichst geringem Energieverbrauch. Der in diesem Design verwendete EVM430-FR6989 verfügt über einen MSP430 FRAM-basierten Mikrocontroller mit einer aktiven Stromaufnahme von 100 uA/MHz, einer Standby-Stromaufnahme von 450 nA bei aktiviertem Echtzeittakt und integrierten analogen und digitalen Peripheriebausteinen mit niedrigem Stromverbrauch. Darüber hinaus bietet der MCU eine nahezu unbegrenzte Beschreibbarkeit, schnelle/energieeffiziente Schreibvorgänge und Datenflexibilität. Dieses Referenzdesign demonstriert eine Beispielanwendung des auf dem Mikrocontroller integrierten Extended Scan Interface (ESI), um einen extrem niedrigen Stromverbrauch im Vergleich zur gleichen Erkennungsmethode mit einer externen Schaltung zu erreichen. In Wasserzählerdesigns erkennt der ESI in Verbindung mit dem LC-Rotationserkennungssensor (im Lieferumfang enthalten) kontinuierlich die Drehung des Flügelrades, während sich der Rest des Mikrocontrollers in einem Energiesparmodus befindet. Durch die Verwendung des in der MSP430-MCU integrierten ESI automatisiert dieses Design den Messvorgang und reduziert die CPU-Belastung, was wiederum zur Senkung des Gesamtstromverbrauchs beiträgt.

Informationen zum Kauf des Kits finden Sie auf der Seite EVM430-FR6989.

Merkmale
  • Unterstützt 2 LC-Sensoren zur Erkennung von Drehbewegungen einschließlich Drehrichtung.
  • Extrem geringer Stromverbrauch im Vergleich zur externen Hardwarelösung
  • GUI zum Einrichten und Kalibrieren des ESI
  • Einfach zu installierende Tochtersensorplatine für MCU-Zielplatine
  • Motorsteuerungsplatine mit variabler Drehzahl zur Simulation des Flusses unter Verwendung einer Metallplatte
  • HF-Buchse verfügbar für Low-Power-HF-Erweiterung (Sub-1 GHz oder 2,4G Hz ZigBee)
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU487.PDF (3055 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA92.PDF (139 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA93.ZIP (875 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC582.ZIP (228 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA94.ZIP (319 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA95.ZIP (563 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989 — MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB2046B — USB-2.0-Hub, 4 Anschlüsse, 12 Mbit/s, Fullspeed

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LC-WATERMTR — Referenzdesign für Wasserzähler mit zwei LC-Sensoren und Extended Scan Interface (ESI)

TIDC583 — Water Meter Reference Design for Two LC Sensors, Using ESI Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-LC-WATERMTR — Referenzdesign für Wasserzähler mit zwei LC-Sensoren und Extended Scan Interface (ESI)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc583 or www.ti.com/lit/xx/tidc583/tidc583.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC583. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Gas or Water Meter With 2 LC Sensors Design Guide 25.08.2014
Technischer Artikel Go Differential to Differentiate Your Precision Design (Rev. A) PDF | HTML 10.02.2026
Anwendungshinweis LC Sensor Rotation Detection With MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 28.08.2014
Anwendungshinweis Method to Select the Value of LC Sensor for MSP430 Extended Scan Interface (ESI) 28.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos