TIDM-LPSM

TIDM-LPSM

Designdateien

Überblick

Controlled by the  MSP-EXP430FR5969 FRAM LaunchPad, this 20-pin boosterpack utilizes the DRV8836 motor driver for operating low-voltage stepper motors with minimal power consumption to better optimize battery life.  Micro stepping logic provides for smooth motor steps, a INA199 current shunt monitor provides a valuable motor status feedback loop, and MSP430FR5969 FRAM technology allows for saved motor states in the event of power supply disconnection.

Merkmale

 

  • Along with the DRV8836 sleep state, the MSP430FR5969 MCU’s LPM3 and LPM3.5 modes provide longer battery discharge times with average current consumption of 20 μA and 10 μA, respectively
  • Beneficial motor feedback produced by the bi-directional INA199 current shunt monitor featuring low offset and minimal error
  • Motor states left uninterrupted by power cycles due to MSP FRAM technology
  • EnergyTrace++ technology used to measure and optimize low power consumption
  • Java-based GUI included allow the user to design a repetitive 24-hour motor operation schedule by employing the MSP RTC
  • Tested 20-pin Boosterpack hardware design that can be utilized on any TI LaunchPad
  •  

    Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

    Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

    Designdateien und Produkte

    Designdateien

    Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

    TIDUA65.PDF (1583 KB)

    Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

    TIDRI89.PDF (119 KB)

    Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

    TIDRI88.PDF (204 KB)

    Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

    TIDRI91.ZIP (281 KB)

    Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

    TIDCB88.ZIP (40 KB)

    Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

    TIDRI90.PDF (52 KB)

    Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

    TIDRI87.PDF (34 KB)

    Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

    Produkte

    Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

    Analoge Strommessverstärker

    INA199 — Bidirektionaler Strommessverstärker, 26 V

    Datenblatt: PDF | HTML
    Low-power MCUs

    MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

    Datenblatt: PDF | HTML

    Entwicklung starten

    Software-Entwicklung

    Support-Software

    TIDCB89 — TIDM-LPSM Firmware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Unterstützte Produkte und Hardware

    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDM-LPSM — Mikroschrittmotortreiber mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign mit FRAM

    TIDCB89 — TIDM-LPSM Firmware

    close
    Aktuelle Version
    Version: 01.00.00.00
    Veröffentlichungsdatum: 12.10.2015
    lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
    Hardware-Entwicklung
    Referenzdesign
    TIDM-LPSM — Mikroschrittmotortreiber mit geringem Stromverbrauch – Referenzdesign mit FRAM

    Versionsinformationen

    The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcb89 or www.ti.com/lit/xx/tidcb89/tidcb89.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCB89. Please update any bookmarks accordingly.
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
    * Designleitfaden Low-Power Micro Stepper Motor Driver Using FRAM MCU Design Guide 19.06.2015

    Support und Schulungen

    TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

    Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

    Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

    Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

    Videos