TIDM-MSP-DALI

TIDM-MSP-DALI

Designdateien

Überblick

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control gear. The microcontroller found on the TPS62260LED-338 EVM is the MSP430F2131. The MSP430F2131 performs the communication with the CPU, while the timer resources are used for controlling the fade rate and the LED intensity. DALI was defined in IEC 60929 and has been updated in IEC 62386. One of the main reasons for this update was the inclusion of the LED device type.

Merkmale
  • DALI protocol implementation using on-board MSP430 timers
  • PHY design for DALI interface of the MSP430 provided
  • For use with the TPS62260LED-338 EVM
  • MSP430 G2 Launchpad support also provided
  • This reference design is tested and includes software, hardware design files & documentation

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

SLAR087.PDF (20 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SPNC046.ZIP (179 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC612.ZIP (14 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

SLAC613.ZIP (5 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

SLAR086.ZIP (41 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62260 — Abwärtswandler, 2,25 MHz, 600mA, in SON/TSOT23-Gehäuse 2 x 2 mm

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F2131 — 16-MHz-MCU mit 8 KB Flash-Speicher, 256 B SRAM, Timer, Komparator

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

The Digital Addressable Lighting Interface (DALI) standard defines a common communication protocol and physical interface standard for use in lighting control applications. This design uses the existing TPS62260LED-338 EVM and a level translation board to implement a DALI LED device type control (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF | HTML
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-MSP-DALI — Referenzdesign für digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle (DALI)
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TPS62260LED-338 — TPS62260LED-338 Evaluation Module

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-MSP-DALI — Referenzdesign für digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle (DALI)

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

SLAC601 — Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-MSP-DALI — Referenzdesign für digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle (DALI)

SLAC601 — Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 25.06.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-MSP-DALI — Referenzdesign für digitale adressierbare Beleuchtungsschnittstelle (DALI)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/slac601 or www.ti.com/lit/xx/slac601/slac601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/SLAC601. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Digital Addressable Lighting Interface (DALI) Using MSP430 Value Line (Rev. A) 18.10.2012

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos