TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

TIDM-MSP430AFE253SUBMETEREVM

Designdateien

Überblick

Dieses Design implementiert eine hochgenaue, einphasige, eingebettete Energiemessapplikation mit dem MSP430AFE253. Dieses EVM bietet integrierte Unterstützung für die Messung von Wechselspannung, Strom, Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung, Frequenz, Leistungsfaktor, Gleichspannung, Gleichstrom und aktiver Gleichstrom. Es kann die Eingangsspannung erkennen, um im DC- oder AC-Modus zu arbeiten. Es ist außerdem mit der Fähigkeit ausgestattet, die Auswirkungen des Leitungswiderstands und des EMI-Filterkondensators zu kompensieren, sodass der Spannungs- und Leistungsmesswert mit dem Messwert eines externen Messgeräts übereinstimmt, wenn der EMI-Filter an der Eingangsseite angeschlossen ist. Entwickler, die ihr Produkt mit einer Energiemessfunktion ausstatten müssen, finden in diesem Referenzdesign eine nützliche Hilfe für die schnelle Integration dieser Funktion.

Merkmale
  • Misst AC-Frequenz, RMS-Spannung, RMS-Strom
  • Misst Wirk-, Blind- und Scheinleistung sowie Leistungsfaktor mit einer Genauigkeit von 0,5 %
  • Aktualisierung der Messwerte alle 4 AC-Zyklen oder 80 ms
  • Automatischer Messwertbericht an UART
  • Automatische Erkennung und Umschaltung zwischen Wechsel- und Gleichstrommodus
  • Kompensationsmöglichkeit für EMI-Kondensator und Leitungswiderstand
  • Keine separate Kalibrierung der Gleichspannung erforderlich
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU247.PDF (2708 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR444.ZIP (29 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC310.ZIP (13225 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR445.PDF (72 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430AFE253 — Verbrauchsmessungs-AFE, 12 MHz, mit 3 Sigma-Delta-ADCs (24 Bit), 16 KB Flash, 512 B RAM
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
* Designleitfaden Single-Phase Energy Measurement Reference Design Guide 06.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos