TIDM-OPTICALWATERMTR

TIDM-OPTICALWATERMTR

Designdateien

Überblick

One of the challenges in battery operated water meters is to continuously measure the water flow information while consuming as little energy as possible. The EVM430-FR6989 used in this design features a MSP430 FRAM-based microcontroller with 100uA/MHz active-mode current, 450nA standby-mode current with the real-time clock enabled, and integrated low-power analog and digital peripherals. Additionally, the MCU offers for near infinite write endurance, quick/low-power writes, and data flexibility. This reference design demonstrates a usage example of the integrated Extended Scan Interface (ESI) on the microcontroller to achieve ultra-low power consumption compared with the same detecting methodology using an external circuit. In water meter designs, coupled to an optical rotation detection sensor (provided), the ESI is continuously detecting the rotation of the propeller while the rest of the microcontroller is in a low-power mode. By using the ESI integrated in the MSP430 MCU, this design automates the measurement process and reduces CPU involvement, which helps to reduce overall power consumption.

Merkmale
  • Supports optical sensor for detecting rotation movement including rotating direction
  • Ultra-low power consumption compared with external hardware solution
  • GUI for setting up and calibrating the ESI
  • Easy to install daughter sensor board for MSP430FR6989 target board
  • Motor control board with variable speed to simulate flow using metal plate
  • RF socket available to enable Low Power RF extension (Sub 1GHz or 2.4GHz ZigBee)"
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU483.PDF (936 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRA96.PDF (51 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRA97.ZIP (70 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC584.ZIP (24 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRA98.PDF (55 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRA99.PDF (36 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F5528 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989 — MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
USB-Hubs

TUSB2046B — USB-2.0-Hub, 4 Anschlüsse, 12 Mbit/s, Fullspeed

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC585 — Water Meter Reference Design for Optical Sensors, Using ESI Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-OPTICALWATERMTR — Referenzdesign für Wasserzähler mit optischen Sensoren und Extended Scan Interface (ESI)

TIDC585 — Water Meter Reference Design for Optical Sensors, Using ESI Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 24.08.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-OPTICALWATERMTR — Referenzdesign für Wasserzähler mit optischen Sensoren und Extended Scan Interface (ESI)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc585 or www.ti.com/lit/xx/tidc585/tidc585.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC585. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Low Power Flow Meter Design Using Optical Sensors Design Guide 18.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos