TIDM-PRINTERPACK

TIDM-PRINTERPACK

Designdateien

Überblick

This design is a 40-pin boosterpack which incorporates all of the necessary components for 3D printer operation. Convenient location of all I/O headers and inclusion of firmware allows developers to immediately start creating their own cost-effective 3D printers.  Although the original intent is to be used as a low-cost solution for 3D printer control, at its core are four DRV8825 stepper motor drivers that allow the boosterpack to also operate in any application where multiple stepper motors are needed.

Merkmale
  • Four on-board DRV8825 stepper motor drivers for extruder and X,Y, and Z motor control
  • Current limiting technology incorporation for motor overcurrent conditions
  • Three CSD18534KCS N-channel MOSFETs for voltage boost of extruder resistors, heated bed, and fans
  • Support tested with multiple software programs including Pronterface and Repetier
  • µSD card slot included for printing without the need for a host computer
  • Circuit design tested with firmware, User's Guide, and design files included
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU544A.PDF (6739 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRCL6.PDF (219 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC877.ZIP (296 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRCL7.ZIP (645 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRCL5.PDF (65 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F5529 — 25-MHz-MCU mit 128 KB Flash-Speicher, 8 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, USB, HW-

Datenblatt: PDF | HTML
MOSFETs

CSD18534KCS — 60 V, NexFET™-Leistungs-MOSFET mit einem Kanal, TO-220, 9,5 mOhm

Datenblatt: PDF | HTML
Schrittmotor-Treiber

DRV8825 — Bipolarer Schrittmotortreiber für 45 V, 2,5 A, mit Stromregulierung und 1/32-Mikroschrittbetrieb  

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-PRINTERPACK — 40-poliges Boosterpack zur Steuerung von 3D Druckern

TIDC876 — 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 18.10.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-PRINTERPACK — 40-poliges Boosterpack zur Steuerung von 3D Druckern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc876 or www.ti.com/lit/xx/tidc876a/tidc876a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC876. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden 3D Printerpack: 40-Pin Boosterpack for 3D Printer Control Design Guide (Rev. A) 17.12.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos