TIDM-PROXIMITYSENSING

TIDM-PROXIMITYSENSING

Designdateien

Überblick

This reference design, featuring the Value Line MSP430 MCUs (MSP430G2xx) with unique PinOsc capability, can implement a simple mechanism to measure capacitance. This capability not only allows for touch detection, but also provides enough sensitivity to support proximity applications. This implementation demonstrates a 10+ cm proximity range.

Merkmale
  • Low power, simple capacitive proximity sensing application
  • Leverages unique pin oscillation I/O available on MSP430 Value Line MCUs
  • Demonstrates greater-than 10cm proximity range detection
  • Implements the "Fast RO" method for a portable, battery powered consumer product
  • Includes all hardware & software design files
  • PC-side GUI is also available to aid in development

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR100.PDF (151 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC055.ZIP (236 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR079.PDF (134 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430G2553 — 16-MHz-MCU mit 16 KB Flash, 512 B SRAM, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDC058 — 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-PROXIMITYSENSING — Kapazitive 10-cm-Näherungserkennung – Referenzdesign

TIDC058 — 10-cm Capacitive Proximity Detection Reference Design Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2013
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-PROXIMITYSENSING — Kapazitive 10-cm-Näherungserkennung – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc058 or www.ti.com/lit/xx/tidc058/tidc058.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC058. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis 10-cm Capacitive Proximity Detection With MSP430 Microcontrollers (Rev. A) 08.07.2013

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos