TIDM-PSFB-DCDC

Referenzdesign für Vollbrücken-Gleichspannungswandler mit Phasenverschiebung

TIDM-PSFB-DCDC

Designdateien

Überblick

Bei diesem Entwurf handelt es sich um einen digital gesteuerten, phasenverschobenen 600-W-DC/DC-Vollbrückenwandler. Ein C2000™ Piccolo™ Mikrocontroller steuert den phasenverschobenen Vollbrückenwandler und unterstützt die Spitzenstromregelung und die synchrone Gleichrichtung. Der Piccolo-Mikrocontroller implementiert eine leistungsstarke Spitzenstromregelung ohne externe Unterstützungsschaltung, was unter den mikrocontrollerbasierten Designs eine Besonderheit ist. Dieses Design ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad über weite Lastbereiche mit einem Spitzenwirkungsgrad von mehr als 95 % und unterstützt gleichzeitig die ZVS-Schaltung über den gesamten Lastbereich. Außerdem ist der Einstieg mit diesem Design einfach. Eine grafische Benutzeroberfläche bietet eine komfortable Möglichkeit, die Funktionalität des Designs und des Piccolo-Mikrocontrollers zu bewerten. Wenn Sie bereit sind, sich näher mit dem Thema zu befassen, finden Sie eine schrittweise Dokumentation, in der die Implementierung der zugrunde liegenden Software und Hardware detailliert beschrieben wird.

Merkmale
  • Vollständige mikrocontrollerbasierte Steuerung der phasenverschobenen DC/DC-Vollbrücken-Leistungswandlung
  • 400-V-DC-Eingang, 12-V-DC-Ausgang, 50-A-Nennleistung (600 W)
  • Mikrocontroller-Implementierung der Spitzenstromregelung ohne externe Schaltungen
  • Unterstützung für synchrone Wiederaufrufe zur Steigerung der Leistungseffizienz
  • Adaptives spannungsloses Schalten (ZVS) über den gesamten Lastbereich
  • Fehlerschutz einschließlich Eingangsunterspannung, Eingangsüberspannung, Überstrom und Ausgangsunterspannung

HINWEIS: Die Software für diese Platine finden Sie im Softwarepaket controlSUITE™. Laden Sie die controlSUITE unter ti.com/controlsuite herunter. Nach der Installation navigieren Sie zu „Hochspannungs-Phasenverschiebungs-Vollbrücken-Entwicklungskit“ unter Entwicklungstool im Abschnitt „Digitale Stromversorgung“.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU248.PDF (3812 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDR454.ZIP (178 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC317.ZIP (2413 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR455.ZIP (118 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715ALow-Dropout-Spannungsregler (LDO) mit extrem niedrigem Ruhestrom, 80 mA, 24 V

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS715A-NMLow-Dropout-Linearregler mit niedrigem IQ, 24 V, 80 mA

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS730Low-Dropout-Spannungsregler mit 200 mA und Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS799Rauscharmer Spannungsregler mit niedrigem IQ und geringer Dropout-Spannung, 200 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-Side-Treiber

UCC2732416V VDD, 5A/5A dual-channel low-side gate driver with dual noninverting input

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
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
* Designleitfaden Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Design Guide 30.04.2014
Weitere Dokumente Phase-Shifted Full Bridge DC/DC Power Converter Quick Start Guide 30.04.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos