TIDM-RFID-TRANSCEIVER

Referenzdesign für RFID-Transceiver

TIDM-RFID-TRANSCEIVER

Designdateien

Überblick

This Radio Frequency Identification (RFID) reference design outlines the required components, layout considerations, and provides firmware examples to implement RFID into applications for extracting RFID data from transponders. RFID enables access control, prepayment, and inventory management. The documentation, hardware, and example code provided allows the designer to quickly implement RFID functionality with an MSP430 or other MCU of choice.

Merkmale
  • Integrated PCB antenna
  • U.FL connector allows customers to develop and connect an antenna of their own design
  • Test points for SPI code development/debug
  • Onboard +3VDC to +5VDC boost converter allows evaluation at full power
  • Used for reading and writing RFID transponders
  • Design is tested and includes firmware, GUI Software, hardware design, and user's guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR500.PDF (119 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC355.ZIP (695 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR499.PDF (31 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

TIDR501.PDF (122 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960ATRF7960A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7962ATRF7962A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7961TRF7961 voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO15693

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS612220,7-VIN, 5-V-Aufwärtswandler mit fester Ausgangsspannung und 5,5-μA Ruhestrom

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7960TRF7960 Vollständig integrierter RFID-Lese-/Schreib-IC 13,56 MHz, für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7963ATRF7963A voll integrierter 13,56-MHz-RFID-Lese-/Schreib-IC für ISO14443A/B.

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch TRF7960ATB, TRF7970ATB NFC/HF RFID Reader Module User's Guide (Rev. A) 10.06.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos