TIDM-RM46XDRV8301KIT

TIDM-RM46XDRV8301KIT

Designdateien

Überblick

This reference design describes a motor-control evaluation kit for spinning 3-phase brushless DC and brushless AC (BLAC) often referred to as permanent-magnet synchronous (PMSM) motors with example of sensorless field oriented / vector control (FOC). The implementation leverages the DRV8301 gate-driver IC as well as the TPS65381 power-management IC (PMIC). This reference design can be used as a high-performance, power-efficient, cost-effective platform to speed up development of PMSM control algorithms.

Merkmale
  • Reference design for managing interfaces to TPS65381 PMIC and DRV8301 gate-driver ICs
  • Encoder-based FOC with redundant sensorless-speed estimation
  • Speed and torque control loops
  • Follows TI MotorWare and HALCoGen conventions
  • Leverages ARM CMSIS math library
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU967.PDF (1159 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREZ4.PDF (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREZ3.PDF (32 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCAC8.ZIP (679 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREZ2.ZIP (300 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

BLDC-Treiber

DRV8301-Q1 — 3-Phasen-Gate-Treiber für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7241C — 3/1-Digitalisolator mit 4 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Universal-Operationsverstärker

TLV2781 — Ein-Kanal-RRIO-Operationsverstärker, 3,6 V, 8 MHz

Datenblatt: PDF
Hochgeschwindigkeits-Operationsverstärker (Transitfrequenz ≥ 50 MHz)

OPA365 — Präziser Rail-to-Rail-Operationsverstärker mit hoher CMRR, 5 V, 50 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte CAN-Transceiver

ISO1050 — Isolierter CAN-Transceiver, 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Isolierte Stromversorgungsmodule (integrierter Transformator)

DCH010505S — Geregelte isolierte DC/DC-Miniaturwandler, 1 W, 3 KVDC

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS73633-EP — Verbessertes Produkt – kondensatorloser 400-mA-NMOS-Low-Dropout-Regler mit Gegenstromschutz

Datenblatt: PDF | HTML
Nicht invertierende Puffer & Treiber

SN74LVC2G17 — 2-Kanal-Puffer, 1,65 V bis 5,5 V mit Schmitt-Trigger-Eingängen

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung

RM46L852 — 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Cortex R4F, EMAC, USB

Datenblatt: PDF | HTML
Spannungsumsetzer

TXB0106 — Bidirektionaler Spannungspegelumsetzer, 6 Bit, automatische Richtungserkennung und ESD-Schutz bis +/

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Codebeispiel oder Demo

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-RM46XDRV8301KIT — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-/PMSM-Motorantrieb mit Hochleistungs-Mikrocontrollern

TIDCAC9 — Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Demo

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.05.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-RM46XDRV8301KIT — Referenzdesign für bürstenlosen Gleichstrom-/PMSM-Motorantrieb mit Hochleistungs-Mikrocontrollern

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcac9 or www.ti.com/lit/xx/tidcac9/tidcac9.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAC9. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Three-Phase BLDC and PMSM Motor Drive Design Guide 24.04.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos