TIDM-SERVER-PWR-MON

TIDM-SERVER-PWR-MON

Designdateien

Überblick

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental current, fundamental power and DC voltage, DC current, DC active power. It has the ability to detect the input voltage to work as DC or AC mode. It also is equipped with the capability to compensate the effect of the wire resistance and the EMI filter capacitor so that the reading of voltage and power matches the reading of an external meter when EMI filter is connected to the as input side.

Merkmale
  • Measures active, reactive and apparent power and power factor in better than 0.5% accuracy
  • Readings update every 4 AC cycles or 80ms
  • Automatic reporting measurements to UART
  • Capable of AC and DC automatic switching and measurement
  • Capable of EMI capacitor and wire resistance compensation
  • No separate DC calibration required
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU454A.PDF (6738 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAC7.PDF (125 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAC4.PDF (135 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAC5.ZIP (295 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC597.ZIP (305 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAC8.ZIP (198 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAC6.PDF (339 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Sensorik

MSP430I202016-MHz-Zähler-AFE mit 2 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16 KB Flash, 1 KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I202116-MHz-Zähler-AFE mit 2 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I203016-MHz-Zähler-AFE mit 3 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16KB Flash, 1KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I203116-MHz-Zähler-AFE mit 3 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I204016-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 16KB Flash, 1KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430I204116-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine

EVM430-I2040S — MSP430i2040 EVM für Unterzählerauslesung

This design implements a high accuracy single phase embedded metering application using an MSP430 MCU. This EVM has built-in support of measuring AC voltage, current, active power, reactive power, apparent power, frequency, power factor, voltage THD, current THD, fundamental voltage, fundamental (...)

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SERVER-PWR-MON Eingebettete Messung für Einphasen- und Gleichstrom (Server Power Monitor)
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

EVM430-I2040S MSP430i2040 EVM für Unterzählerauslesung

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SERVER-PWR-MON Eingebettete Messung für Einphasen- und Gleichstrom (Server Power Monitor)

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC596 — Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SERVER-PWR-MON Eingebettete Messung für Einphasen- und Gleichstrom (Server Power Monitor)

TIDC596 Single Phase and DC Embedded Metering (Server Power Monitor) Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 27.08.2014
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-SERVER-PWR-MON Eingebettete Messung für Einphasen- und Gleichstrom (Server Power Monitor)

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc596 or www.ti.com/lit/xx/tidc596/tidc596.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC596. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Single Phase AC and DC Power Monitor Design Guide (Rev. A) 18.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos