TIDM-SMARTMETERBOARD3

Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler (SMB)

TIDM-SMARTMETERBOARD3

Designdateien

Überblick

Die Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler oder das Smart Meter Board (SMB 3.0) ist eine modulare Entwicklungsplattform für wichtige Smart Grid-Technologien von TI, wie Energiemessung, Powerline-Kommunikation, Drahtloskommunikation, Energiemanagement und Embedded-Verarbeitung. Sie bietet eine ausgezeichnete Plattform zur Evaluierung der umfangreichen Smart Grid-Technologie von TI für alle Arten von intelligenten Stromzählern. Dank des SMB können Entwickler verschiedene Energiemessungs- und Kommunikationslösungen von TI einfacher vergleichen, um zu ermitteln, welche Optionen am besten für ihre Anwendung geeignet sind.

Merkmale
  • Einphasen- oder Mehrphasen-Energiemessung
  • Add-on Kommunikationsmodule für Power Line Communications in CENELEC- oder FCC-Frequenzbereichen.
  • Zusätzliche Kommunikationsmodule für drahtlose Kommunikationsstandards wie ZigBee®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus und IEEE-802.15.4g. Sowohl 2,4 GHz als auch Sub-1 GHz.
  • Drahtlose Kommunikation zum Heim-Display von TI – Referenzdesign
  • PLC-Verbindung mit PLC-Datenkonzentrator-Design von TI
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU213.PDF (10641 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDU273.PDF (1534 KB)

Testergebnisse für das Referenzdesign, mit Wirkungsgraddiagrammen, Testvoraussetzungen und mehr.

TIDR399.ZIP (33 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC277.ZIP (583 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR400.PDF (272 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Weitere Drahtlosprodukte

TRF7970AVollständig integrierter multiprotokollfähiger Transceiver-IC für NFC/RFID, 13,56 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Weitere Drahtlosprodukte

TRF7964ATRF7964A voll integrierter 13,56-MHz-NFC-/RFID-Lese-/Schreib-IC für Multiprotokoll-Anwendungen

Datenblatt: PDF | HTML
Stromversorgungsmodule (integrierter Induktor)

PTH08080WMiniatur-Stromversorgungsmodul mit breitem Einstellbereich, 2,25 A, 4,5 bis 18 V Eingangsspannung

Datenblatt: PDF
AC/DC-Controller

UCC28610Flyback-Stromversorgungscontroller, 12-65 W, Green-Mode

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Hardware-Entwicklung

Tochterkarte

CC2530EMK — CC2530 Evaluation Module Kit

Die Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler oder das Smart Meter Board (SMB 3.0) ist eine modulare Entwicklungsplattform für wichtige Smart Grid-Technologien von TI, wie Energiemessung, Powerline-Kommunikation, Drahtloskommunikation, Energiemanagement und Embedded-Verarbeitung. Sie (...)

EVM-Benutzerhandbuch: PDF
Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2530EM CC2530EM-Referenzdesign CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDM-SMARTMETERBOARD3 Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler (SMB)
Vorrätig
Begrenzung:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

CC2530EMK CC2530 Evaluation Module Kit

close
Aktuelle Version
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
CC2530EM CC2530EM-Referenzdesign CC2592EMK-RD Referenzdesign für Standalone-Repeater für 2,4GHz Reichweiten TIDM-SMARTMETERBOARD3 Entwicklungsplattform für intelligente Stromzähler (SMB)
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
* Designleitfaden Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Design Guide 11.02.2014
* Prüfbericht Smart Electrical Meter Development Platform (SMB 3.0) Test Results 27.03.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos