TIDM-SOLAR-ONEPHINV

TIDM-SOLAR-ONEPHINV

Designdateien

Überblick

Dieses Referenzdesign ist eine digital gesteuerte, netzgekoppelte, einphasige DC/AC-Vollbrücken-Inverterstufe für den Einsatz in zentralen oder Strang-Solarwechselrichtern. Er ist ein Begleitbaustein für TIDM-SOLAR-DCDC, einen DC/DC-Frontend-Wandler mit Maximum Power-Point Tracking (MPPT). TIDM-SOLAR-DCDC und TIDM-SOLAR-ONEPHINV bilden zusammen einen Solarwechselrichter für Zentral- oder Strang-Topologien. Der C2000™ F28M35H52C Mikrocontroller (MCU) ist der digitale Controller für die Vollbrücken-DC/AC-Inverterstufe. Er ermöglicht den effizienten Betrieb der Wechselrichterstufe und implementiert gleichzeitig die Ethernet-basierte Fernsteuerung und Überwachung des Inverters. Der Inverterausgang ist netzgekoppelt mit Inselschutz. Dieses Design erreicht eine harmonische Gesamtverzerrung (THD) von weniger als 5 Prozent und einen Wirkungsgrad bei Volllast von mehr als 96 Prozent. Dadurch wird eine höhere Energiegewinnung aus einer Solaranlage ermöglicht, was die schädliche Wärmeabgabe im Inverter reduziert und die Langlebigkeit des Inverters erhöht.

Merkmale
  • Implementiert die Steuerung eines einphasigen, netzgekoppelten DC/AC-Vollbrücken-Inverters mit Inselschutz
  • Die C2000™ F28M35H52C MCU dient als Hochleistungscontroller für den DC/AC-Inverter. Sie führt Hochfrequenz-Regelkreise zur Steuerung der Leistungsstufe und Einspeisung des Ausgangs in das Stromnetz aus, während sie die Ethernet-basierte Fernsteuerung und Überwachung des Inverters implementiert.
  • Wählbare 120/220 VAC Ausgänge bis 600 W, geeignet für weltweite Solarmärkte
  • Mehr als 96 Prozent Spitzenwirkungsgrad und weniger als 5 Prozent harmonische Gesamtverzerrung bedeuten eine verbesserte Energiegewinnung und eine längere Lebensdauer des Inverters.
  • Die Softwarebibliotheken für Solar- und digitale Stromversorgungsanwendungen bieten codeoptimierte Bausteine zur Implementierung einer Vielzahl von Stromversorgungstopologien und Algorithmen wie MPPT und Software Phase Locked Loop (PLL) zur Entwicklung maßgeschneiderter Solarwechselrichter.
  • Voll funktionsfähiges Referenzdesignmit Software, Hardware-Designdateien, grafischer Schnellstartoberfläche und Schritt-für-Schritt-Dokumentation.

HINWEIS: Die Software für diese Platine finden Sie im Softwarepaket controlSUITE™. Nach der Installation navigieren Sie zu „Hochspannungs-Solar-DC/AC-Inverter-Kit“ im Abschnitt Entwicklungstools – >Solar.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Wichtiger Hinweis

Dieses Referenzdesign wird durch TIDA-010938 ersetzt

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR754.PDF (93 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC474.ZIP (328 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR755.PDF (704 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDR753.PDF (1116 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie

F28M35H52C-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, zwei Kerne, 32 Bit, mit 250 MIPS, 1024 KB Flash

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28027-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

F28M35H52C — C2000™-Dual-Core-32 Bit-MCU mit 250 MIPS, 1024 KB Flash-Speicher

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28027 — C2000™ 32-Bit-MCU mit 60 MHz, 64 KB Flash

Datenblatt: PDF

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch High Voltage Solar Inverter DC-AC Board EVM Quick Start Guide 03.09.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos