TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC

Designdateien

Überblick

This report introduced the methodology to implement an ultra low power real time clock with temperature compensation function in MSP430F6736. This report describes the crystal’s temperature characteristics and posts to use MSP430F6736’s RTC_C module plus software to implement a ultra low power RTC, with automatic temperature compensation feature and second ticks generation function. This report finally builds up reference code which runs in MSP430F6736 and provides test result.

Merkmale
  • MSP430F6736 is highly flexible and powerful single chip mixed signal measurement device
  • On chip RTC_C module and ADC10 for realize ultra low power and high accuracy RTC calendar
  • Instead of expensive dedicated RTC chip,reduce the cost for E-Meter application
  • High integration chip ideal for single chip smart electricity meter solution
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU600.PDF (1099 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRC11.PDF (137 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC794.ZIP (204 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRC10.PDF (64 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

RS-485- & RS-422-Transceiver

SN65HVD3082E — Halbduplex-RS-485-Transceiver

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — Mikrocontroller-basierte Temperaturkompensierte Echtzeittakt-Lösung

TIDC793 — Microcontroller Based Temperature Compensated Real Time Clock Solution Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 03.12.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TEMPCOMPENSATED-RTC — Mikrocontroller-basierte Temperaturkompensierte Echtzeittakt-Lösung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc793 or www.ti.com/lit/xx/tidc793/tidc793.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC793. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden ULP Temperature Compensated RTC on MSP430F6736 Design Guide 06.01.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos