TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

TIDM-THREEPHASE-BLDC-LC

Designdateien

Überblick

Drehen und regeln Sie dreiphasige bürstenlose Gleichstrom- (BLDC) und bürstenlose Wechselstrommotoren (BLAC) – oder Permanentmagnet-Synchronmotoren (PMSM) – mit sensorloser feldorientierter Regelung (FOC). Dieses Design bietet eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige Steuerung für Motoren unter 50 V und 7 A, die sich ideal für Anwendungen wie medizinische Pumpen, Tore, Aufzüge, kleine Pumpen, Robotik und Automatisierung eignen. Mit diesem Entwurf werden auch Motorsteuerungstechniken mit und ohne Sensoren mit Trapezkommutierung unterstützt.

Merkmale
  • Spinning von BLDC- und BLAC-Motoren (oder PMSM)
  • Erlernen und Anwenden von Techniken der feldorientierten Steuerung (FOC) und der Motorsteuerung mit Trapezkommutierung
  • Erzielen Sie eine leistungsstarke, energieeffiziente und kostengünstige Motorsteuerung für Motoren unter 50 V und 7 A
  • Die intelligente Steuerung des Motors wird mit dem C2000™ Piccolo-Mikrocontroller TMS320F28035 und dem Dreiphasen-Motortreiber DRV8312 realisiert
  • Voll funktionsfähige Evaluierungsplatine mit NEMA17 55-W-Motor, Betriebssoftware, Hardwaredesigndateien, grafischer Schnellstartoberfläche und Schritt-für-Schritt-Dokumentation
  • Software, Dokumentation und Hardwaredesigndateien sind im kostenlosen Download der controlSUITE-Software-Suite für die C2000-Mikrocontrollerfamilie enthalten.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR671.PDF (78 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

SPRCAF1.ZIP (1807 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR670.PDF (181 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie

TMS320F28035-Q1 — C2000™-MCU für den Automobilbereich, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash-Speicher, CLA

Datenblatt: PDF | HTML
BLDC-Treiber

DRV8312 — 3-Phasen-Motortreiber mit 6,5-A-Peak für max. 70 V und integrierten FETs

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS54160 — Abwärtswandler, 3,5 V bis 60 V Eingangsspannung, 1,5 A, mit Eco-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TL1963A — Low-Dropout-Spannungsregler, 1,5 A, 20 V, mit Gegenstrom- und Gegenspannungsschutz

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit

TMS320F28035 — C2000™-MCU, 32 Bit, mit 60 MHz, 128 KB Flash, CLA

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 5
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors (DRV8312-EVM) 21.05.2015
Anwendungshinweis Sensorless Trapezoidal Control of BLDC Motors using BEMF Integration (InstaSPIN) 21.05.2015
Anwendungshinweis Trapezoidal Control of BLDC Motors Using Hall Effect Sensors (DRV8312-EVM) 21.05.2015
Benutzerhandbuch DRV8312-C2-KIT Hardware Reference Guide 29.04.2014
Anwendungshinweis Sensorless Field Oriented Ctrl. of 3-Phase Perm. Magnet Synch. Motors-DRV831-EVM 11.03.2011

Verwandte Designressourcen

Software-Entwicklung

Treiber oder Bibliothek
CONTROLSUITE — controlSUITE™-Software-Suite: Software und Entwicklungstools für C2000™-Mikrocontroller

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos