TIDM-THREEPHASEMETER-F449

TIDM-THREEPHASEMETER-F449

Designdateien

Überblick

Das Design implementiert ein grundlegendes dreiphasiges Stromzählersystem mit dem Smart Meter SoC MSP430F449, den Präzisions-Operationsverstärkern LMV324 und dem LDO-Regler TPS76333. Es erfüllt alle Anforderungen für Messgeräte nach ANSI C12.20 und IEC-62053 Klasse 0,5. Das MSP430F449 SoC ist eine kostengünstige Option für Ingenieure, die mehrphasige Energiemesssysteme für Elektrizitätszähler und industrielle Anwendungen entwickeln. . Die LMV324 Operationsverstärker dienen zur Aufbereitung der Spannungs- und Stromsignale der Stromwandler. Das Design verwendet eine kapazitive Drop-Stromversorgung auf Basis des TPS76333, um eine kostengünstige Stromversorgungslösung zu bieten. Die bereitgestellten Hard- und Softwaredesigns ermöglichen die Berechnung verschiedener Parameter für die Dreiphasen-Strommessung, wie z. B. Effektivwerte von Spannung und Strom (RMS), Wirk- und Blindleistung, Leistungsfaktor und Frequenz. Mit diesem Design können Entwickler schnell feststellen, dass der MSP430F449-Stromzähler-SoC die Anforderungen an ihren kostengünstigen intelligenten Stromzähler erfüllt.

Merkmale
  • Einphasen-Stromzähler, der die Genauigkeitsanforderungen der Klasse 0,5 nach ANSI und IEC übertrifft.
  • Die Firmware der Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung und -energie, Effektivstrom und -spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz.
  • Integriertes 160-Segment-Display
  • Wird über eine dreiphasige Netzspannung gespeist
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR429.ZIP (22 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDC298.ZIP (163 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDR430.PDF (103 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Universal-Operationsverstärker

LMV324 — Vier-Kanal-RRO-Operationsverstärker, 5,5 V, 1 MHz

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS770 — LDO-Spannungsregler mit niedrigem IQ, 50 mA, 10 V

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F449 — 8-MHz-MCU mit 60 KB Flash, 2 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, SPI/UART, 160-Seg.-LCD

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC299 — Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — Kostengünstiger Drei-Phasen-Stromzähler – Referenzdesign

TIDC299 — Low-Cost Three-Phase Electricity Meter Reference Design eMeter Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 26.02.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-THREEPHASEMETER-F449 — Kostengünstiger Drei-Phasen-Stromzähler – Referenzdesign

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc299 or www.ti.com/lit/xx/tidc299/tidc299.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC299. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos