TIDM-THREEPHASEMETER-F67641
Referenzdesign: dreiphasiger intelligenter Stromzähler der Klasse 0.5
TIDM-THREEPHASEMETER-F67641
Überblick
Dieses Design implementiert ein vollständiges intelligentes Zählerdesign mit dem MSP430F67641-Polyphasen-Zählersystem-on-Chip. Das Design erfüllt alle Anforderungen an die Genauigkeit von ANSI/IEC Klasse 0.5, und die mitgelieferte Firmware berechnet alle Energiemessparameter. Das F67641-SoC bietet 128 KB integrierten Flash-Speicher und einen 320-Segment-LCD-Controller als ein-Chip-Lösung für kostengünstige Designherausforderungen von Polyphasenmessgeräten.
Merkmale
- Kostengünstiger Dreiphasen-Stromzähler für Genauigkeit der Klasse 0.5
- Die Firmware der TI Energy Library berechnet alle Energiemessparameter, einschließlich Wirk- und Blindleistung und -energie, Effektivwert von Strom und Spannung, Leistungsfaktor, Netzfrequenz, Grundschwingung und THD-Werte.
- Add-on Kommunikationsmodule für Drahtlos-Kommunikationsstandards wie ZigBee®, Wi-Fi®, Wireless M-Bus und IEEE-802.15.4g. Sowohl 2,4 GHz als auch Sub-1 GHz.
- Integriertes 160-Segment-Display
- Wird über eine dreiphasige Netzspannung gespeist
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
CC2530-RF4CE — Drahtlose ZigBee-, IEEE 802.15.4- und RF4CE-MCU mit 256 kB Flash-Speicher und 8 kB RAM
MSP430F67641 — Kostengünstiger Polyphasenmessungs-SoC mit 3 Sigma-Delta-ADCs, 10-Bit-SAR-ADC, LCD, 128 KB Flash, 8
Entwicklung starten
Technische Dokumentation
| Top-Dokumentation | Typ | Titel | Format-Optionen | Neueste englische Version herunterladen | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Anwendungshinweis | Implementation of a Low-Cost Three-Phase Watt-Hour Meter Using the MSP430F67641 (Rev. C) | 05.08.2015 |
Support und Schulungen
TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.
Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.