TIDM-TIA

TIDM-TIA

Designdateien

Überblick

The TIDM-TIA uses a MSP430F2274 microcontroller to convert current produced by a photodiode to into a voltage using the integrated operational amplifier. It can be used to sense light in a number of different applications. Direct connection to the MSP430F2274's ADC allows for for voltage values to be analyzed and used as needed, The transimpedance amplifier system is kept to a small size by using the MSP430F2274's integrated operational amplifier which provides for a single chip solution in many industrial and consumer good applications.

Merkmale
  • Single chip TIA design leveraging onboard operational amplifier
  • SW configurable photodiode threshold for different lighting conditions
  • External pins allow for modification of external feedback resistor
  • Programmable via JTAG connection 5. Externally available GPIO pins and onboard LED
  • This TIA example design is tested and includes firmware, demo and Getting Started guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDRAE0.PDF (322 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDRAE1.PDF (35 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAD9.ZIP (55 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC603.ZIP (12 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDC602.ZIP (127 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAE2.PDF (100 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Low-power MCUs

MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Produkte
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TIA — Referenzdesign für Transimpedanzverstärker mit Mikrocontroller

TIDC601 — MSP430F2274 Transimpedance Amplifier Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 07.09.2014
Produkte
Low-power MCUs
MSP430F2274 — 16-MHz-MCU mit 32 KB Flash-Speicher, 1 KB SRAM, 10-Bit-ADC, 2 OpAmp, I2C/SPI/UART
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TIA — Referenzdesign für Transimpedanzverstärker mit Mikrocontroller

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc601 or www.ti.com/lit/xx/tidc601/tidc601.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC601. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Benutzerhandbuch MSP430F2274 Transimpedance Amplifier (TIDM-TIA) User’s Guide 28.08.2014

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos