TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING

Designdateien

Überblick

This solution implements a user interface with a capacitive touch wheel and LED tracking control. Using the MSP430G2955 microcontroller and capacitive touch wheel, users can design products that need volume, brightness, temperature adjustment with LED tracking for the touch postion.

Merkmale
  • Single-chip solution for capacitive touch and LED control
  • Support for up to 24 channel LED drives with independent PWM outputs
  • LED breathing effect
  • LED tracking effect
  • Simple touch wheel design with three electrodes
  • Absolute position report with 8-bit resolution"
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDR812.PDF (68 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDR811.PDF (171 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV702 — Low-Dropout-Spannungsregler, hohes PSRR, 300 mA, niedriger Ruhestrom mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430G2955 — 16-MHz-MCU mit 56 KB Flash, 2 KB SRAM, 10-Bit-ADC, Komparator, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC488 — Touch Wheel and LED Tracking Software Design Files

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING — Touch-Wheel und LED-Tracking

TIDC488 — Touch Wheel and LED Tracking Software Design Files

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 19.06.2014
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TOUCHWHEEL-LEDTRACKING — Touch-Wheel und LED-Tracking

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc488 or www.ti.com/lit/xx/tidc488/tidc488.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC488. Please update any bookmarks accordingly.

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos