TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

TIDM-TWOPHASEMETER-I2040

Designdateien

Überblick

Das Design implementiert eine kostengünstige ein- oder zweiphasige Strommesslösung. Das Design trennt eine kleine Mess-MCU von der Host-MCU und bietet sowohl Schutz vor dem Wechselstromnetz als auch eine Isolierung der Strommessfunktion vor Beschädigung durch andere Software. Die kleine, kostengünstige Mess-MCU erreicht die Genauigkeitsklasse 1 von IEC/ANSI und berechnet Wirk- und Blindleistung und -Energie. Dieses Design wird unter Verwendung von Stromwandlersensoren für ein- und zweiphasige Messungen implementiert. Es kann auch für einphasige Messungen mit Shunt-Widerstandssensoren einfach modifiziert werden.

Merkmale
  • Kostengünstige Ein-/Zweiphasen-Strommessung mit einer Genauigkeit gemäß IEC/ANSI Klasse 1
  • Die Spitzenisolierung von 4 kV zwischen Messtechnik und Host stellt sicher, dass das Stromnetz und das Messtechnik-Subsystem von anderen Subsystemen isoliert sind
  • Das kleine 28-polige TSSOP-Gehäuse der Mess-MCU reduziert den Platzbedarf auf der Platine und vereinfacht das Layout. So lässt sich die Komplexität der Leiterplatte minimieren.
  • Die Firmware der TI-Energiebibliothek berechnet alle Energiemessparameter einschließlich Wirk- und Blindleistung und -Energie, RMS-Strom und -Spannung, Leistungsfaktor und Netzfrequenz
  • Durch den geringen Stromverbrauch der Mess-MCU lassen sich die Stromversorgungskosten reduzieren.
Industrieanwendungen
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU482A.PDF (2916 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDRAY5.PDF (244 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDRAY6.ZIP (257 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDC674.ZIP (244 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDRAY7.ZIP (460 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDRAY4.PDF (129 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS5401 — Abwärtswandler 3,5 V bis 42 V Eingangsspannung, 0,5 A

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7220A — 2/0-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Digitalisolatoren

ISO7221A — 1/1-Digitalisolator mit 2 Kanälen

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430F6638 — 20-MHz-MCU mit 256 KB Flash, 16 KB SRAM, 12-Bit-ADC, 12-Bit-DAC, Komparator, DMA, 160-Seg.-LCD, USB

Datenblatt: PDF
MCUs für die Sensorik

MSP430I2041 — 16-MHz-Zähler-AFE mit 4 24-Bit-Sigma-Delta-ADCs, 2 16-Bit-Timern, 32KB Flash, 2KB RAM

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — Referenzdesign: kostengünstige isolierte Ein-/Zweiphasen-Strommessung

TIDC673 — Low-Cost Two-Phase Electric Meter Software

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0B
Veröffentlichungsdatum: 16.10.2019
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-TWOPHASEMETER-I2040 — Referenzdesign: kostengünstige isolierte Ein-/Zweiphasen-Strommessung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidc673 or www.ti.com/lit/xx/tidc673b/tidc673b.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDC673. Please update any bookmarks accordingly.
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
* Designleitfaden Low-Cost Single or Dual-Phase Isolated Electricity Measurement Reference Design (Rev. A) 20.07.2016

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos