TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC

Designdateien

Überblick

The TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC is a reference design for an ultrasonic flow meter (water, gas or heat meter) with LCD built using a Time-to-Digital converter and an ultra-low power MCU. Solution includes optimized leakage detection, low power consumption, and a small form factor that are important requirements for water, heat and gas meter applications. This design also includes a high efficiency DC-DC converter for system power.

Merkmale
  • A small form factor, ultra-low power design
  • Ultrasonic Time of Flight measurement - No moving parts
  • Highly efficient DC-DC converter for system power
  • Super-cap design for power supply of RF module
  • Platform Design with sockets for RF, power module and MCU I/Os
  • PC GUI and firmware ready
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU965A.PDF (5732 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREV2.PDF (87 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDREV4.ZIP (1127 KB)

Dateien für 3D-Modelle oder 2D-Zeichnungen von IC-Komponenten

TIDCAB4.ZIP (553 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREV3.PDF (3144 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREV1.PDF (1040 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS61291Aufwärtswandler, niedriger Ruhestrom, mit Bypass-Betrieb mit 15 nA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62740Abwärtswandler (Buck-DC/DC-Wandler), 2,2-5,5 V Eingangsspannung, extrem niedriger Stromverbrauch von

Datenblatt: PDF | HTML
ESD-Schutzdioden

TPD8E0038-Kanal, 9 pF, 5,5 V, ±12 kV, ESD-Schutzdiode

Datenblatt: PDF | HTML
MCUs für die Sensorik

MSP430FR6989MCU mit Drehsensorik, erweiterter Scan-Schnittstelle, 128KB FRAM, AES, LCD für Durchflussmesser

Datenblatt: PDF | HTML
Ultraschallsensor-AFEs

TDC7200Time-to-Digital Converter für Time-of-Flight (ToF)-Anwendungen für LIDAR und Ultraschall

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Anwendungssoftware und Frameworks

TIDCAB5 — TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Referenzdesign für Ultraschall-Durchflusssensor mit Zeit-Digital-Wandlung

TIDCAB5 TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Source Code

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 12.05.2015
lock = Nur mit Exportgenehmigung (1 Minute)
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-ULTRASONIC-FLOW-TDC Referenzdesign für Ultraschall-Durchflusssensor mit Zeit-Digital-Wandlung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidcab5 or www.ti.com/lit/xx/tidcab5/tidcab5.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCAB5. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 3
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Ultrasonic Water Flow Measurement Using Time to Digital Conversion Design Guide (Rev. A) 20.07.2015
Technischer Artikel Time-of-flight measurements using high-performance time-to-digital converters PDF | HTML 31.07.2015
Technischer Artikel Why are flow meter manufacturers switching from mechanical to ultrasonic? PDF | HTML 11.06.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos