TIDM-WLMOTORMONITOR

TIDM-WLMOTORMONITOR

Designdateien

Überblick

This reference design is inspired by the need to monitor the health of motors and machines to accurately predict and schedule maintenance (or replacement) while minimizing cost and downtime during industrial production. Millions of industrial motors are monitored today with handheld or wired piezo accelerometer sensing devices. Recent advancements in ultra-low-power processing technologies, radios, and piezo sensor miniaturization have enabled the development and deployment of low-cost, small motor monitors with wireless capabilities. These wireless motor monitors are powered by coin cells that have a battery life of more than 10 years. These systems provide the same broadband sensitivity as existing handheld systems, collect vibrational data and perform spectral analyses on that data. This integrated intelligence lets you deploy and monitor these systems in difficult-to-reach locations. The wireless motor-monitoring reference design uses two different, yet electrically equivalent, form factors for development and testing.

These form factors include:

  • Modular form factor
  • Compact form factor

In the modular form factor, TI LaunchPad™ development kits and EM connectors allow you to incorporate multiple radios and processors with energy-management and sensor subsystems. The compact form factor uses the MSP430™FR5969 ultra-low-power microcontroller unit (MCU) with a CC2650 BLE radio, but can be connected to multiple sensor boards. The standard sensor board supports a PCB piezotronic vibration sensor.

The 30-pin expansion connector on the small form factor board enables the base-board to be operated with the MCU, the CC2650 radio, or both. The system software assumes you are using both devices.

This reference design focuses on the compact form factor system.

Merkmale
  • 100-uA MSP MCU analyze/write
  • 6-mA Bluetooth® Low Energy radio
  • 40-nA system sleep
  • 10-KHz/16-bit vibration sensor
  • iPAD/Android visualization
  • Tested and includes firmware, GUI, demo and getting started guide
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

TIDU886.PDF (2224 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

TIDREN6.PDF (614 KB)

Detaillierter Überblick über das Design-Layout zur Bestimmung der Position der Komponenten

TIDREN5.ZIP (36 KB)

Vollständige Liste mit Designkomponenten, Referenz-Bezeichnern und Hersteller-/Teilenummern

TIDCA86.ZIP (1381 KB)

Designdatei mit Informationen zur physikalischen Platinenschicht der Design-Platine

TIDREN7.PDF (1875 KB)

Leiterplattenschicht-Plotdatei zur Erstellung des Design-Layouts der Leiterplatte

TIDREN4.ZIP (718 KB)

Detailliertes Schaltplandiagramm für Design-Layout und Komponenten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Batterielader-ICs

BQ25570 — Extrem energieeffizientes Boost-Ladegerät mit Nanopower-Abwärtswandler für Anwendungen mit Energiege

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS7A7002 — Einstellbarer Ultra-Low-Dropout-Spannungsregler mit Aktivierung, niedrige VIN (1,4 V), 3 A

Datenblatt: PDF | HTML
Lastschalter

TPS22969 — 5,5-V-, 6-A-, 4,4-mΩ-Lastschalter mit Ausgangsentladung

Datenblatt: PDF | HTML
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte

CC2650 — Multiprotokollfähiger drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, 2,4 GHz, 128 kB

Datenblatt: PDF | HTML
Low-power MCUs

MSP430FR5969 — 16-MHz-MCU mit 64 KB FRAM, 2 KB SRAM, AES, 12-Bit-ADC, Komparator, DMA, UART/SPI/I2C, Timer

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisions-ADCs

ADS8320 — 16-Bit-Highspeed-Analog-Digital-Wandler (ADC), Mikroenergie-Abtastung, 2,7 V bis 5 V

Datenblatt: PDF | HTML
Präzisionsoperationsverstärker (Vos < 1 mV)

LMP7716 — CMOS-Eingangsverstärker mit Dual-Präzision, 17 MHz, geringem Rauschen und niedrigem Bias-Strom

Datenblatt: PDF
Echtzeituhren (RTCs) und Timer

TPL5100 — Programmierbarer Nano-Timer mit Leistungs-Gating-Funktionalität und MOS-Treiber

Datenblatt: PDF | HTML

Entwicklung starten

Software-Entwicklung

Support-Software

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-WLMOTORMONITOR — Referenzdesign für drahtlose Motorzustandsüberwachung

TIDCA85 — Wireless Motor Monitor Firmware

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.0A
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-WLMOTORMONITOR — Referenzdesign für drahtlose Motorzustandsüberwachung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca85 or www.ti.com/lit/xx/tidca85a/tidca85a.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA85. Please update any bookmarks accordingly.
Support-Software

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-WLMOTORMONITOR — Referenzdesign für drahtlose Motorzustandsüberwachung

TIDCA87 — Wireless Motor Monitor - Modified Files from the SimpleBLE Peripheral Project

close
Aktuelle Version
Version: 01.00.00.00
Veröffentlichungsdatum: 22.04.2015
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDM-WLMOTORMONITOR — Referenzdesign für drahtlose Motorzustandsüberwachung

Versionsinformationen

The design resource accessed as www.ti.com/lit/zip/tidca87 or www.ti.com/lit/xx/tidca87/tidca87.zip has been migrated to a new user experience at www.ti.com/tool/download/TIDCA87. Please update any bookmarks accordingly.

Technische Dokumentation

star
= Von TI ausgewählte Top-Dokumentation
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 4
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Designleitfaden Wireless Motor Monitor (WMM) Design Guide 06.04.2015
Technischer Artikel Trends in building automation: predictive maintenance PDF | HTML 01.11.2016
Technischer Artikel What new can you do with the MSP430FR6972 MCU? PDF | HTML 03.06.2015
Technischer Artikel Lose power, not data with new FRAM microcontrollers PDF | HTML 20.05.2015

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos