TIEVM-ARC-AFE

TIEVM-ARC-AFE

Jetzt bestellen

Überblick

Der TIEVM-ARC-AFE ist die bestellbare Version des Referenzdesigns TIDA-010955. Das Referenzdesign umfasst ein analoges Frontend zur DC-Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen auf der Grundlage künstlicher Intelligenz (KI). Gleichstromlichtbögen induzieren ein hochfrequentes Rauschen auf den DC-Stringstrom. Zur Erkennung der Lichtbogenfrequenz werden Daten erfasst und in ein eingebettetes KI-Modell eingespeist, das darauf geschult wurde, Lichtbögen zu erkennen. Im Vergleich zu herkömmlichen Ansätzen bei der Lichtbogenerkennung, lässt sich mit dieser Lösung eine höhere Präzision mit weniger Rechenleistung erzeugen. Zusätzlich zu der Signalkette zur Lichtbogenerkennung bietet dieses Design Funktionen zur Erfassung und Kennzeichnung von Lichtbogendaten für die Schulung eingebetteter KI-Modelle. Diese Hardware funktioniert mit dem TMDSCNCD28P55X, der controlCARD von C2000™, F28P55x-Bausteinen sowie anderen C2000 controlCARDs die in einen 180-poligen Steckverbinder gesteckt werden und Teil einer KI-basierten Toolkette zur Lichtbogenerkennung sind. Teil dieser Toolkette sind unter anderem verschiedene Softwaretools zum Sammeln von Lichtbogendaten, Trainieren eines eingebetteten KI-Modells und Validieren des Systems.

Merkmale
  • 4-kanaliges analoges Frontend für KI-basierte Lichtbogenerkennung
  • Konfigurierbares analoges Frontend mit Bandpass- und Kerbfilter
  • Eingaben für die Messung von Stringspannung und Lichtbogenabstand zur Trainingsdatenerfassung
  • Automatische Beschriftung von Schaltungen zur Erzeugung beschrifteter Lichtbogendaten
  • Funktioniert mit TMDSCNCD28P55X, controlCARD von C2000, F28P55x-Bausteinen sowie anderen C2000 controlCARDs, die in einen 180-Pin-Steckverbinder gesteckt werden
  • Ausgewählte eingebettete KI-Modelle für den schnellen Einstieg in die KI-basierte Lichtbogenerkennung
DC/DC-Wandler
TPS562203 — Synchroner Abwärtswandler, 4,2- bis 17-V-Eingangsspannung, 2 A, im SOT563-Gehäuse mit Energiespar

 

Isolierte Komparatoren
AMC23C11 — Verstärkter isolierter Komparator mit schnellem Ansprechverhalten und einstellbarem Schwellwert sowi

 

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)
TPS7A20 — Extrem rauscharmer Low-Dropout-Linearregler (LDO) mit 300 mA, niedrigem IQ und hohem PSRR

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

 

Universal-Operationsverstärker
OPA322 — Einfacher, rauscharmer (8,5 nV/√Hz) Operationsverstärker, 5,5 V, 20 MHz, 65-mA-Ausgangsstrom OPA4323 — Vierfach-RRIO-Operationsverstärker mit 5,5 V, 20 MHz und Nulldurchgang und geringem Rauschen (6 nV/√
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung

Evaluierungsplatine

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE-Evaluierungsmodul, maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen

Unterstützte Produkte und Hardware

Unterstützte Produkte und Hardware

Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu
Vorrätig
Grenze:
Nicht vorrätig auf TI.com
Nicht verfügbar auf TI.com

TIEVM-ARC-AFE — TIEVM-ARC-AFE-Evaluierungsmodul, maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendungen

close
Version: null
Veröffentlichungsdatum:
Hardware-Entwicklung
Referenzdesign
TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu
Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen von TI für Evaluierungsartikel.

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Designleitfaden Analog Front End Reference Design for Machine Learning Arc Detection in Solar Applications (Rev. A) PDF | HTML 05.12.2024
Zertifikat DoC_EU RoHS_TIEVM-ARC-AFE 08.10.2024

Verwandte Designressourcen

Hardware-Entwicklung

Evaluierungsplatine
TMDSCNCD28P55X — TMDSCNCD28P55X controlCARD – Evaluierungsmodul

Referenzdesigns

Referenzdesign
TIDA-010955 — Referenzdesign für analoges Frontend für maschinelles Lernen zur Lichtbogenerkennung in Solaranwendu

Software-Entwicklung

Software-Entwicklungskit (SDK)
C2000WARE — C2000Ware für C2000-MCUs C2000WARE-DIGITALPOWER-SDK — DigitalPower Software Development Kit (SDK) für C2000™-MCUs

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos