TIPA-020001

TIPA-020001

Designdateien

Überblick

In diesem Proof-of-Concept werden die Designüberlegungen des diskreten Stromversorgungsdesigns für die AC8025 (von AutoChips™) System-on-Chip (SoC)-Stromschienen mit einem Power-Management-IC (PMIC)-Design detailliert erläutert. Das Design verwendet die synchronen Abwärtswandler TPS6593–Q1 PMIC und TPS62875–Q1 sowie Low-Dropout-Regler (LDO) des Typs TPS745–Q1. Die ursprüngliche Stromquelle ist die Batterie. Die Batteriespannung wird umgewandelt, um den 5-V- oder 3,8-V-Bus zu regeln. Der LM25149-Q1 wandelt die Batteriespannung um, um die Busspannung zu regeln. Alle Komponenten dieses Designs sind für die Automobilindustrie zugelassen.

Merkmale
  • Die Ein-/Ausschaltreihenfolge für AC8025 Schienen wird mit dem PMIC TPS6593-Q1 gesteuert
  • Der GPIO-Ausgang des Bauteils TPS6593-Q1 kann zur Steuerung der Bauteile TPS62875-Q1, TPS628502-Q1 und TPS784-Q1 für die Steuerung der Ein-/Ausschaltreihenfolge verwendet werden
Fahrzeugtechnik
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
TIDA039.PDF (764 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25149-Q1 — Synchroner 42-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628502-Q1 — Abwärtswandler für den Automobilbereich, 2,7 bis 6 V, 2 A, im SOT583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62875-Q1 — Stapelbarer synchroner Abwärtswandler mit 2,7 bis 6V Eingangsspannung und 20A für die Automobilindus

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV713P-Q1 — Low-Drop-Out-Spannungsregler für die Automobilindustrie, 150 mA, mit Aktivierung

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS784-Q1 — LDO-Spannungsregler für den Automobilbereich, 300 mA, mit niedrigem IQ und hohem PSRR, hoher Genauig

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS6593-Q1 — 2,8-V- bis 5,5-V-PMIC mit 5 Abwärtswandlern und 4 LDOs für die Automobilindustrie

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Power Supply Design Using the AC8025 SoC From AutoChips PDF | HTML 13.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos