TIPA-020002

Stromversorgungsdesign für Semidrive X9SP (X9HP-kompatibel) mit LP8752-Q1 und LP8756-Q1

TIPA-020002

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign eignet sich für die Semidrive X9SP System-on-Chip (SoC)-Stromschienen für den Automobilbereich mit den Power-Management-ICs (PMICs) LP87521-Q1, LP87562-Q1 und LP87563-Q1. Weitere Abwärtswandler wie der TPS62811-Q1 und TPS628501-Q1 sowie die LDOs TPS74501-Q1 und TLV76733-Q1 werden zur Stromversorgung anderer diskreter Schienen verwendet, die nicht von PMICs abgedeckt werden. Dieses Stromversorgungsdesign geht von einer Eingangsspannung von 5 V (±5 %) aus. Wenn die Systemeingangsspannung höher ist, wie z. B. bei einer Autobatterie, muss ein Abwärtswandler als Vorregler verwendet werden, um eine Versorgungsspannung von 5 V zu erzeugen. Der LM25149-Q1 kann als Vorregler verwendet werden, wenn er direkt von der Autobatterie gespeist wird. Ein zusätzlicher intelligenter Diodenregler wie der LM74700-Q1 kann zur Steuerung externer MOSFETS verwendet werden und bietet eine EIN-/AUS-Steuerung des Strompfads sowie Überspannungsschutz.

Merkmale
  • Der LP87562-Q1 verfügt über vier Abwärtswandler, die für die Funktion als einzelner 3-Phasen-Wandler und ein separater einphasiger Wandler konfiguriert sind.
  • Der LP87563-Q1 verfügt über vier Abwärtswandler, die für die Funktion als einzelner 2-Phasen-Wandler und zwei separate einphasige Wandler konfiguriert sind.
  • Der LP87563-Q1 verfügt über vier Abwärtswandler, die jeweils als einzelner 4-Phasen-Wandler konfiguriert sind.
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Designdateien

Laden Sie sich sofort einsetzbare Systemdateien herunter, um Ihren Designprozess zu beschleunigen.

PDF | HTML
SLVAFU5A.PDF (673 KB)

Überblick über Referenzdesigns und verifizierte Leistungstestdaten

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM25149-Q1Synchroner 42-V-DC/DC-Abwärtsregler mit extrem niedrigem Ruhestrom (IQ) und integriertem aktiven EMI

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62811-Q1Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 bis 6 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettable Flanks

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV767-Q1Linearer Low-Dropout-Regler mit positiver Spannung und einstellbarem und festem Ausgang für die Auto

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87521-Q1Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 10 A, 4-phasig, ein Ausgang, mit integrierten Scha

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87562-Q1Mehrphasiger Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 12A + 4A, mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87563-Q1Mehrphasige Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 8 A + 4 A + 4 A, mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML
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
* Designleitfaden Power Supply Design for Semidrive X9SP (X9HP Compatible) Using LP8752-Q1 and LP8756-Q1 (Rev. A) PDF | HTML 02.01.2025

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos