TIPA-050000

TIPA-050000

Designdateien

Überblick

Diese Stromversorgungslösung für den AM68x-Prozessor wurde für kostengünstige, kompakte und nicht sicherheitsrelevante Stromversorgungsdesigns entwickelt, wie sie beim SK-AM68-Prozessor-Starterkit zum Einsatz kommen. Ein Auswahlleitfaden mit Informationen zu Systemabwägungen und Designvorteilen ist enthalten. Der Leitfaden kann bei der Auswahl des Stromversorgungsdesigns und beim Vergleichen der Funktionen helfen. 


Das unten beschriebene LP8733x-Stromversorgungsdesign bietet vier Varianten des Stromverteilungsnetzes (Power Distribution Network, PDN) zur Versorgung von AM68x Prozessoren entsprechend der von einem System gewünschten Funktionen. Es wurde ein Auswahlleitfaden erstellt, der PDN-Merkmale, optionale Funktionen, Flexibilität und Designvorteile für jede PDN-6x-Variante umreißt. Das Stromversorgungsdesign unterstreicht den Wert und die Flexibilität der Verwendung von PMIC-zentrierten Stromversorgungsdesigns.

Merkmale
  • Basisfunktionen
  • Plus eFuse
  • Plus SD-Karte
  • Plus USB2.0
Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

LM5141Synchroner Abwärts-Controller (Buck), niedriger Ruhestrom, großer Eingangsbereich

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS612402,3-V bis 5,5-V-Eingangsbereich, 3,5-MHz-Festfrequenz-Aufwärtswandler mit 450 mA

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS628501Abwärtswandler mit einstellbarer Frequenz, 2,7 V bis 6 V, 1 A, im SOT-583-Gehäuse

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62872Synchroner Abwärtswandler, 6 V, 12A, stapelbar

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62873Synchroner Abwärtswandler, 6 V, 15 A, stapelbar

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8733Zweifach-Hochstrom-Abwärtswandler und Zweifach-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis AM68x Processor Power Solutions Using LP87334E PMIC for Industrial Applications PDF | HTML 14.03.2023

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos