TIPA-050006

TIPA-050006

Designdateien

Überblick

Automobilanwendungen, wie z. B. autonome Fahrerassistenzsysteme (ADAS) verwenden ADAS-Domänencontroller-Prozessoren wie den Mobileye EyeQ5®. Dabei handelt es sich um hochentwickelte Prozessoren, die eine sehr hohe Stromaufnahme bei sehr niedrigen Spannungen erfordern. Diese Prozessoren erfordern auch ein sehr schnelles Einschwingverhalten der Ausgangsspannung für Schrittänderungen beim Prozessor-Laststrom.

 

Dieses Stromversorgungsdesign beschreibt die BaustTPS59632-Q1 und TPS59603-Q1 als High-Core-Rail-Lösungen hervor und bietet einen Überblick über die D-CAP+™ Stromversorgung, ein detailliertes Designverfahren, Referenzdesign und Stückliste (BOM), Testergebnisse und Layout-Richtlinien zur Entwicklung einer Lösung, die den Anforderungen des Mobileye EyeQ5® High-Prozessors gerecht wird.
 

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

AC/DC-Controller

TPS59603-Q1 — Synchroner Abwärts-FET-Treiber zur Stromversorgung von Hochfrequenz-CPU-Kernen in Anwendungen in der

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS59632-Q1 — Treiberloser Abwärtsregler, 2,5 bis 24 V, 3, 2 und 1 Phase

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Mobileye EyeQ5: High Core Rail Power-Supply Design Using TPS596xx-Q1 PDF | HTML 03.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos