TIPA-050011

Stromversorgungsdesign für C2000-™-Mikrocontroller mit dem PMIC TPS65381x-Q1

TIPA-050011

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign skizziert den optimierten Power-Management-IC zur Stromversorgung von C2000™-Mikrocontrollern. In der Dokumentation werden die Informationen beschrieben, die Entwickler bei der Integration des TPS65381x-Q1 PMIC in sicherheitsrelevante Systeme unterstützen.

Das TPS65381x-Q1-Bauteil ist eine Multirail-Stromversorgung, die Mikrocontroller (MCUs) in sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie sie z. B. in den Automobil- und Industriemärkten zu finden sind, versorgen soll. Der Baustein unterstützt TMS570 MCU- und C2000 Mikrocontroller-Familien sowie verschiedene andere MCUs mit Dual-Core-Lockstep (LS) oder lose gekoppelten Architekturen (LC).

Der TPS65381x-Q1 integriert mehrere Versorgungsschienen zur Stromversorgung von MCU, Transceiver (CAN oder andere) und einem externen Sensor. Ein asynchroner Abwärtswandler zur Stromversorgung des Schaltnetzteils mit internem FET wandelt die Eingangsversorgung (Batterie) in einen 6 V-Vorregler-Ausgang um. Diese 6 V versorgen die anderen Regler.

Merkmale:

  • Integrierte 5 V Linearregler
  • Enthält den Spannungsregler-Controller VDD1
  • Enthält eine Sensorversorgung, VSOUT1
  • Integrierte Ladungspumpe

Finden Sie weitere Stromversorgungsdesigns

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745Hochpräziser, einstellbarer Spannungsregler mit extrem niedrigem Dropout und Power Good, 500 mA, nie

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65381-Q1Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 4,5 bis 40 V, 1,3 A, mit 4 LDOs für Mikrokontroller

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS65381A-Q1Multirail-Stromversorgung (PMIC) für Mikrocontroller in Sicherheitsanwendungen

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Informationen zur funktionalen Sicherheit Safety Manual for TPS65381-Q1 and TPS65381A-Q1 Multirail Power Supply (Rev. D) PDF | HTML 02.03.2021

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos