TIPA-050016

TIPA-050016

Designdateien

Überblick

Fortschrittliche Prozessoren und Plattformen, wie die Mikroarchitektur von Intel® Elkhart Lake, benötigen Point-of-Load (POL)-Lösungen für Speicher, CPU-Schienen mit geringem Stromverbrauch sowie 3,3 V- und 5 V-Schienen für Akkus oder einen 12 V-Eingangsbus.

Dieses Stromversorgungsdesign hebt die neuesten DC/DC-Wandler hervor, die Leistungs-Power-Management-Lösungen zur Verlängerung der Batterielebensdauer bieten und gleichzeitig die Stromversorgungsanforderungen der Elkhart Lake-Plattform in Industrie-PC-Anwendungen erfüllen.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Controller

TPS51215A — Einphasiger D-CAP2-Controller, 3 bis 28 V Eingangsspannung, mit 2-Bit-VID

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Controller

TPS51285A — 5-V- bis 24-V-Doppel-Synchron-Abwärtsregler mit 3,2 ms Softstart

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS51367 — Synchroner 3-V- bis 22-V-Abwärtswandler mit 12 A und extrem niedrigem Ruhestrom

Datenblatt: PDF
DC/DC-Wandler

TPS51396A — Synchroner Abwärtsregler, 4,5 bis 24 V, 8 A

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS56339 — Synchroner Abwärtswandler, 4,5 bis 24 V Eingangsspannung, 3 A Ausgang

Datenblatt: PDF | HTML
DC/DC-Wandler

TPS62175 — Abwärtswandler 28 V, 0,5 A mit SNOOZE-Mode

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51206 — 2A Peak Senke/Quellen-DDR-Abschlussregler mit gepufferter VTTREF-Referenz für DDR2/3/3L/4

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

TPS51716 — Vollständiger synchroner Abwärts-Controller für DDR2/3/3L/4-Speicher-Stromversorgungslösungen, 2-A-L

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Non-Isolated Point-of-Load Solutions for Elkhart Lake in Industrial PC App. (Rev. A) PDF | HTML 21.05.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos