TIPA-050041

TIPA-050041

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign für AutoChips AC8015 Automobil SoC ist für Einstiegs-Cockpit-Stromversorgungsdesigns in der Automobilindustrie konzipiert. In diesem Dokument werden die Designüberlegungen eines Stromversorgungsdesigns für die AC8015 Stromschienen mit den PMICs LP87522-Q1 und LP8732-Q1 beschrieben.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62813-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie, 2,75 bis 6 V, 3 A, mit fester Schaltfrequenz und SYNC in

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP8732-Q1 — Zweifache Abwärtswandler (Bucks) für die Automobilindustrie, 2 A, und Zweifach-Linearregler

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87522-Q1 — Abwärtswandler (Buck) für die Automobilindustrie, 10 A, 3-phasig + 1-phasig, zwei Ausgänge, mit inte

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Power Supply Design for AC8015 Using LP87522E-Q1 and LP873244-Q1 PDF | HTML 30.09.2020

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos