TIPA-050043

TIPA-050043

Designdateien

Überblick

Dieses Stromversorgungsdesign für SemiDrive X9H Automobil SoC ist für Infotainment- und E-Cockpit-Anwendungen in der Automobilindustrie optimiert. In der Dokumentation werden die Designüberlegungen eines Stromversorgungsdesigns mit dem Power-Management-IC (PMICs) LP87565-Q1 und LP87523-Q1 beschrieben.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Eine voll bestückte Platine wurde nur für Test- und Leistungsvalidierung entwickelt. Sie wird nicht zum Verkauf angeboten.

Designdateien und Produkte

Produkte

Enthält TI-Produkte in der Entwicklung und mögliche Alternativen.

DC/DC-Wandler

TPS62811-Q1 — Abwärtswandler, Automobilind., 2,75 bis 6 V, 1 A, im QFN-Gehäuse 2 mm x 3 mm mit „Wettable Flanks

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TLV767-Q1 — Linearer Low-Dropout-Regler mit positiver Spannung und einstellbarem und festem Ausgang für die Auto

Datenblatt: PDF | HTML
Linear- und Low-Dropout-Regler (LDO)

TPS745-Q1 — Low-Dropout-Spannungsregler (LDO) für die Automobilindustrie, 500 mA, niedriger Ruhestrom, hoher

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87523-Q1 — Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit drei Ausgängen, 10 A, 2 + 1 + 1 Phase, mit integrierte

Datenblatt: PDF | HTML
Mehrkanal-ICs (PMICs)

LP87565-Q1 — Mehrphasiger Dual-8-A-Abwärtswandler für die Automobilindustrie mit integrierten Schaltern

Datenblatt: PDF | HTML

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 1
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
Anwendungshinweis Power Supply Design for Semidrive X9H Using LP875230C-Q1 and LP87565V-Q1 PDF | HTML 16.05.2022

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Alle Forenthemen auf Englisch anzeigen

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support.

Videos